Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLFTD6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLFSDD6 |
HBLFSDD6-C |
HBLFSDD6-C-SEP |
HBLFSDD6-C-SET |
HBLFSDD6-C-SEU |
HBLFSDD6-C-SSP |
HBLFSDD6-C-SST |
HBLFSDD6-C-SSU |
HBLFSDD6-SEP |
HBLFSDD6-SET |
HBLFSDD6-SEU |
HBLFSDD6-SSP |
HBLFSDD6-SST |
HBLFSDD6-SSU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Non fourni | Non fourni | |
2.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
8.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
7.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
8.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
9.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
7.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
11.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
8.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
6.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
8.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
9.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
7.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
11.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports avec plaquette | Nom de la série | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | Position de la languette | Avec languette d'un seul côté |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-46100 Equiv. |
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 6 | Taille du profilé extrudé | Pour 30, 50, 60 |
Type de support | Supports inversés avec plaquette | Vis utilisables | Vis M6 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 8 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles