Equerre pour profilés extrudés / Série 6 (largeur de rainure 8 mm) / pour 1 rangée de rainures / support épais extrudé / type 4,perçage de montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports - Série 6, supports épais, 1 fente, 4 trous:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
Traitement de surface : anodisation

Spécifications

Référence pièce
HBLTSW6
Référence pièceMasse (g)Vis et écrou encastré utilisableCharge admissible
(N)
Prix unitaireRemise sur volume
TypeVisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLTSW676CBM6-154HNTT6-641764  

Modifications

Supports - Série 6, supports épais, 1 fente, 4 trous:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTSW6
HBLTSW6-C
HBLTSW6-C-SEC
HBLTSW6-C-SEP
HBLTSW6-C-SET
HBLTSW6-C-SEU
HBLTSW6-C-SSP
HBLTSW6-C-SST
HBLTSW6-C-SSU
HBLTSW6-SEC
HBLTSW6-SEP
HBLTSW6-SET
HBLTSW6-SEU
HBLTSW6-SSP
HBLTSW6-SST
HBLTSW6-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSUsinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

2.45 €

1 Jour même

Stock

10Non fourniNon fourni

3.42 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

6.85 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

6.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

-C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

5.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

-C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

6.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

-C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

6.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

-C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

5.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

-C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

7.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

-C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

6.36 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

5.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

5.21 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

5.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

6.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

5.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

7.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 6
Taille du profilé extrudé Pour 30 et 60 Type de support Supports épais Vis utilisables Vis M6
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 4

Produits complémentaires

Assistance technique