Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLTT6 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | ||
HBLTTW6 | 308 | CBM6-15 | 12 | HNTT6-6 | 12 | 4116 | ||
HBLTFW6 | 384 | 16 | 16 | 4410 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille du profilé extrudé | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 100 (carré) | Non fourni | Non fourni | 16 | |
14.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 100 (carré) | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | 16 | |
26.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 100 (carré) | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | 16 | |
23.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 100 (carré) | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | 16 | |
26.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 100 (carré) | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | 16 | |
27.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 100 (carré) | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | 16 | |
23.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 100 (carré) | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | 16 | |
32.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 100 (carré) | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | 16 | |
25.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 100 (carré) | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | 16 | |
23.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 100 (carré) | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | 16 | |
25.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 100 (carré) | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | 16 | |
27.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 100 (carré) | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | 16 | |
23.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 100 (carré) | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | 16 | |
31.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 100 (carré) | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | 16 | |
10.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 90 carré | Non fourni | Non fourni | 12 | |
10.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 90 carré | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | 12 | |
19.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 90 carré | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | 12 | |
17.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 90 carré | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | 12 | |
19.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 90 carré | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | 12 | |
20.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 90 carré | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | 12 | |
17.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 90 carré | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | 12 | |
24.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 90 carré | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | 12 | |
18.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 90 carré | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | 12 | |
16.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 90 carré | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | 12 | |
18.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Pour 90 carré | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | 12 | |
20.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 90 carré | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | 12 | |
17.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 90 carré | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | 12 | |
23.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour 90 carré | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | 12 |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | Position de la languette | Sans languette |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Méthode de finition | Anodisé clair | Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 6 |
Type de support | Supports épais | Vis utilisables | Vis M6 |
Configurer
Propriétés de base
Taille du profilé extrudé
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles