Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
HBLBS6 | EN 1.1191 Équiv. | Galvanisation au zinc |
HBLBSL6 | ||
SHBLBS6 | EN 1.4308 Équiv. | - |
SHBLBSL6 | ||
HBLPBS6 | EN 1.0330 Équiv. | Galvanisation au zinc |
Référence pièce |
HBLBS6 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis fournie | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | Vis | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~120 | ||
HBLBS6 | 30 | Vis de serrage M6x8 | 2 | 686 | ||
SHBLBS6 (acier inoxydable) | ||||||
HBLBSL6 | 38 | 4 | 957 | |||
SHBLBSL6 (acier inoxydable) | ||||||
HBLPBS6 | 16 | 2 | 500 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLBS6 |
HBLBSL6 |
HBLPBS6 |
SHBLBS6 |
SHBLBSL6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Type de support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type standard | |
8.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Type long | |
5.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.0330 Equiv. | Type standard | |
5.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4308 Equiv. | Type standard | |
8.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4308 Equiv. | Type long |
Loading...
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 6 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Type de support
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles