Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLFSNT6 HBLFSSW6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLFSNT6 |
HBLFSNT6-C |
HBLFSNT6-C-SEP |
HBLFSNT6-C-SET |
HBLFSNT6-C-SEU |
HBLFSNT6-C-SSP |
HBLFSNT6-C-SST |
HBLFSNT6-C-SSU |
HBLFSNT6-SEP |
HBLFSNT6-SET |
HBLFSNT6-SEU |
HBLFSNT6-SSP |
HBLFSNT6-SST |
HBLFSNT6-SSU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | Non fourni | Non fourni | |
2.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
3.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
3.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
3.92 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
4.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
3.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
4.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
3.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
3.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
3.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
3.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
4.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Avec couvercle | Nom de la série | Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) | Largeur de profilé applicable(mm) | 30 / 50 / 60 / 90 / 100 / 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de fentes applicables | 1 fente / 2 fentes / 3 fentes / 4 rangées, fente | Position de la languette | Avec languette des deux côtés | Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) | Standard |
Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-46100 Equiv. | Série d'extrusions | HFS |
Profilé extrudé n° | 6 | Taille du profilé extrudé | Pour 30, 50, 60 | Type de support | Supports avec couvercle |
Vis utilisables | Vis M6 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles