Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
NBLTD8 | EN AW-6063-T5 Équiv. | Anodisation |
HBLTD8 | EN AC-51400-T5 Équiv. | |
HBLTDB8 | Anodisé noir | |
CHBLTD8 | Anodisation |
Référence pièce |
HBLTD8 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | |||
NBLTD8 | 154 | CBM8-20 | 4 | HNTT8-8 | 4 | 3087 | ||
HBLTD8 | ||||||||
HBLTDB8* (Anodisé noir) | ||||||||
CHBLTD8 (Revêtement transparent) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Méthode de finition | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | Non fourni | Non fourni | |
4.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
9.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
8.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
7.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
8.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
8.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
7.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
9.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
8.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
7.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
7.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
7.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
8.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
7.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
9.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Revêtement transparent | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
3.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | Non fourni | |
3.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
8.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
7.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
6.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
7.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
7.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
6.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
8.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
7.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
6.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
6.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
6.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
7.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
6.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
8.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
4.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé noir | Non fourni | Non fourni | |
8.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé noir | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
7.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé noir | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
8.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé noir | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
2.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | Non fourni | |
3.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
7.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
6.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
6.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
6.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
7.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
6.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
8.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
7.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
6.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
5.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
6.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
7.02 € | 1 | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | ||
5.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
7.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | Position de la languette | Sans languette |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Série d'extrusions | HFS |
Profilé extrudé n° | 8 | Taille du profilé extrudé | Pour 80 | Type de support | Supports épais |
Vis utilisables | Vis M8 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 4 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Méthode de finition
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles