Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
NBLUDW8 | EN AW-6063-T5 Équiv. | Anodisation |
HBLUDW8 | EN AC-51400-T5 Équiv. |
Référence pièce |
HBLTD8 |
Référence pièce | Masse (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | |||
NBLUDW8 | 332 | CBM8-15 | 4 | HNTT8-8 | 8 | 5586 | ||
CBM8-25 | ||||||||
HBLUDW8 | 332 | CBM8-15 | 4 | HNTT8-8 | 8 | 5586 | ||
CBM8-25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | Non fourni | |
11.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
17.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
16.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
17.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
19.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
17.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
21.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
17.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
16.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
17.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
18.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
16.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
20.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | EN AC-51400-T5 Equiv. | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
9.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | Non fourni | |
10.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
16.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
15.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
16.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
17.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
15.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
19.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
16.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
15.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
16.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
17.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
15.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
19.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN AW-6063-T5 Equiv. | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | Position de la languette | Sans languette |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Méthode de finition | Anodisé clair |
Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 8 | Taille du profilé extrudé | Pour 80 |
Type de support | Supports ultra-épais | Vis utilisables | Vis M8 | Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 4 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles