Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLTH8 |
Référence pièce | Matériau de la douille (g) | Vis et écrou encastré utilisable | Charge admissible (N) | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Vis | Quantité | Ecrou encastré | Quantité | 1 à 99 pièce(s) | 100~200 | |||
HBLTH8 | 68 | CBM8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 2058 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HBLTH8 |
HBLTH8-C |
HBLTH8-C-SEC |
HBLTH8-C-SEP |
HBLTH8-C-SET |
HBLTH8-C-SEU |
HBLTH8-C-SSP |
HBLTH8-C-SST |
HBLTH8-C-SSU |
HBLTH8-SEC |
HBLTH8-SEP |
HBLTH8-SET |
HBLTH8-SEU |
HBLTH8-SSP |
HBLTH8-SST |
HBLTH8-SSU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | |
3.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
5.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
5.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
4.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
5.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
5.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
4.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
5.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
5.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée) | |
4.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
4.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
4.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
4.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
4.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
5.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | Supports pour Série 8 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | Position de la languette | Sans languette |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Excentricité | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Méthode de finition | Anodisé clair | Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 8 |
Taille du profilé extrudé | Pour 40 et 80 | Type de support | Supports excentriques | Vis utilisables | Vis M8 |
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles