Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HBLTD8-45 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle | Accessoires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | |
15.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
22.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
21.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
22.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
23.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
21.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
25.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
22.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
20.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
22.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
23.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
21.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
25.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
15.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | Non fourni | |
15.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | Non fourni | |
22.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
21.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SET (jeu de vis et écrou) | |
22.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | C (tarauds pour montage du couvercle) | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
23.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
21.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
25.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | C (tarauds pour montage du couvercle) | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) | |
21.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage) | |
20.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SET (jeu de vis et écrou) | |
21.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Non fourni | SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage) | |
24.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable) | |
21.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable) | |
25.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Non fourni | SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable) |
Loading...
Forme du support | Supports extrudés | Nom de la série | Supports pour Série 8-45 (largeur de fente d'extrusion 10mm) | Position de la languette | Sans languette |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions supplémentaires (support extrudé) | Standard | Perpendicularité | Coin extérieur non fourni | Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. |
Méthode de finition | Anodisé clair | Série d'extrusions | HFS | Profilé extrudé n° | 8 |
Taille du profilé extrudé | Pour 100 (carré) | Type de support | Supports extrudés pour profilés extrudés haute résistance | Vis utilisables | Vis M8 |
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Usinage supplémentaire du trou de montage du couvercle
Accessoires
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles