• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Supports d'assemblage borgnes pour série mixte - Pour la série 6

Supports d'assemblage borgnes pour série mixte - Pour la série 6
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: HBLBS6-5

Marque: MISUMI

Prix: 7.10

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HBLBS6-5

Supports d'assemblage borgnes pour série mixte - Pour la série 6:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
HBLBS6-5EN 1.1191 Équiv.Galvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce
HBLBS6
Référence pièceMasse (g)Série d'extrusionsVis fourniePrix unitaireRemise sur volume
TypeVisQuantité1 à 99 pièce(s)100~120
HBLBS6-520HFS6 et HFS5Vis de serrage M4x51  
Vis de serrage M6x81

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLBS6-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

7.10 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.1191 Equiv. Profilé extrudé n° 6 Type de support Connexion de profilé extrudé
N° de profilé de connexion 5

Vous vous trouvez sur la page de Supports d'assemblage borgnes pour série mixte - Pour la série 6, le numéro d'article est le suivant: HBLBS6-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HBLBS6-5.

Produits complémentaires

Assistance technique