Série 5 / rainure largeur 6 / Supports de renfort

Série 5 / rainure largeur 6 / Supports de renfort

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Série 5 / rainure largeur 6 / Supports de renfort
  • Série 5 / rainure largeur 6 / Supports de renfort
  • Série 5 / rainure largeur 6 / Supports de renfort
  • Série 5 / rainure largeur 6 / Supports de renfort

(i)Remarque

  • [Arrêt de commercialisation] Ce produit ne sera plus commercialisé à partir du 28 février 2024.
  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 5/rainure largeur 6/Supports de plaque:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
Traitement de surface : anodisé transparent

Spécifications

Référence pièce-L
HFBL5-2020-300
Référence pièceL
Incrément de 1mm
Vis et écrou utilisablesL100~300L301~500
TypeVisQuantitéEcrouQuantitéPrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 4 pièce(s)5~2021~501 à 4 pièce(s)5~2021~50
HFBL52020100~500CBM5-82HNTT5-52      
204044      
402022      

Modifications

Série 5/rainure largeur 6/Supports de plaque:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFBL5-2020-[100-500/1]
HFBL5-2040-[100-500/1]
HFBL5-4020-[100-500/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du profilé extrudé Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés Longueur totale L
(mm)

-

1 7 jours 10Pour 20202100 ~ 500

-

1 7 jours 10Pour 20404100 ~ 500

-

1 7 jours 10Pour 40202100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS
Profilé extrudé n° 5 Type de support Supports de renfort Vis utilisables Vis M5

Produits complémentaires

Assistance technique