Cimblot Précision (h7), standard/ nez en ogive/ tige sélectionnable, sans épaulement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot Précision (h7), standard/ nez en ogive/ tige sélectionnable, sans épaulement:Affichage d'image associés
Référence
Matériau

Dureté
TypeForme de la pièce de retenueForme
HNTAXN (Filetée)
T (Vis de serrage)
B (Montage à vis)
RondeEN 1.7220 équiv.Dureté de traitement
35~40HRC
HNTDEn diamant
THNTARondeEN 1.7242 équiv.Dureté de la cémentation
55HRC~ (Profondeur : 0.7 ~ 0.8)
Anti-cémentation sur la partie taraudée
THNTDEn diamant
 
TypeForme de la pièce de retenueForme Matériau Dureté Traitement de surface
D-HNTAN (Filetée)
T (Vis de serrage)
RondeEN 1.2379 équiv.55HRC ~ (Surface 3000HV)Processus
Dicoat®
D-HNTDEn diamant

Spécifications

Référence-P-B-L
     
Type Forme de la pièce de retenue D
HATA N 8-P7.8
-B15-L8
HNTAX T 8-P12.0-B15  
RéférenceP
Incrément de 0.1mm
B
Incrément de 1mm
LL11dVis de serrage utilisableM (normal)RW
TypeForme de la pièce de retenueDh7Sélection du filetageMontage par vis Incrément de 1mmMontage par vis
Trempé
(Ronde)
HNTAX

(En diamant)
HNTD
Cémenté
(Ronde)
THNTA

(En diamant)
THNTD
Dicoat
(Ronde)
D-HNTA

(En diamant)
D-HNTD
N
(à filetage)
T
(vis de serrage)
B
(montage à vis)
6 0
-0.015
 9.0~12.05~30
(B≤P×3)
5810  -6884M5-23
811.0~16.05810121510~20105M43.5
1013.0~20.05~30
(B≤P×4)
(5)(8)10121510~3012107M6M54
10T185M65
12 0
-0.018
15.0~25.0(8)101215181512109M8M536
1619.0~32.0(10)1215182010~321813M88
20 0
-0.021
23.0~35.012151820 10~402217M109
La dimension L entre ( ) ne s'applique pas à la forme en diamant et au traitement Dicoat®.

Modifications

Cimblot Précision (h7), standard/ nez en ogive/ tige sélectionnable, sans épaulement:Affichage d'image associés
 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
D-HNTAN6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-HNTAN8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-HNTAN10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-HNTAN10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-HNTAN12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-HNTAT6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTAT8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTAT10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTAT10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTAT12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTDN6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-HNTDN8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-HNTDN10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-HNTDN10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-HNTDN12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-HNTDT6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTDT8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTDT10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTDT10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
D-HNTDT12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]
HNTAXB8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10-20/1]
HNTAXB10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1]
HNTAXB10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1]
HNTAXB12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1]
HNTAXB16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10-32/1]
HNTAXB20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[10-40/1]
HNTAXN6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
HNTAXN8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
HNTAXN10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
HNTAXN10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
HNTAXN12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
HNTAXN16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18,​20]
HNTAXN20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
HNTAXT6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]
HNTAXT8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]
HNTAXT10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
HNTAXT10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
HNTAXT12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]
HNTAXT16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]
HNTAXT20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]
HNTDB8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[10-20/1]
HNTDB10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1]
HNTDB10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1]
HNTDB12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10-30/1]
HNTDB16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[10-32/1]
HNTDB20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[10-40/1]
HNTDN6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
HNTDN8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
HNTDN10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
HNTDN10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
HNTDN12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
HNTDN16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
HNTDN20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]
HNTDT6-P[9-12/0.1]-B[5-30/1]
HNTDT8-P[11-16/0.1]-B[5-30/1]
HNTDT10-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
HNTDT10T-P[13-20/0.1]-B[5-30/1]
HNTDT12-P[15-25/0.1]-B[5-30/1]
HNTDT16-P[19-32/0.1]-B[5-30/1]
HNTDT20-P[23-35/0.1]-B[5-30/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Mounting Side Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Concentricity Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)

-

1 7 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)9 ~ 125 ~ 105 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)11 ~ 165 ~ 155 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 2010 ~ 155 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 2010 ~ 155 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)15 ~ 2510 ~ 185 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)9 ~ 12-5 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)11 ~ 16-5 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 20-5 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 20-5 ~ 30

-

1 7 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)15 ~ 25-5 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)9 ~ 125 ~ 105 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)11 ~ 165 ~ 155 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 2010 ~ 155 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 2010 ~ 155 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)15 ~ 2510 ~ 185 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)9 ~ 12-5 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)11 ~ 16-5 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 20-5 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)13 ~ 20-5 ~ 30

-

1 7 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.2379 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.05 (traité Dicoat, traité TiCN)15 ~ 25-5 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.0311 ~ 1610 ~ 205 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 2010 ~ 305 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 2010 ~ 305 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.0315 ~ 2510 ~ 305 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0319 ~ 3210 ~ 325 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directementQualité standard Ø0.0323 ~ 3510 ~ 405 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.039 ~ 125 ~ 105 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.0311 ~ 165 ~ 155 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 205 ~ 155 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 205 ~ 155 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.0315 ~ 258 ~ 185 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0319 ~ 3210 ~ 205 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directementQualité standard Ø0.0323 ~ 3512 ~ 205 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.039 ~ 12-5 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.0311 ~ 16-5 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 20-5 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 20-5 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.0315 ~ 25-5 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0319 ~ 32-5 ~ 30

-

1 10 jours 10RondeRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directementQualité standard Ø0.0323 ~ 35-5 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.0311 ~ 1610 ~ 205 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 2010 ~ 305 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 2010 ~ 305 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.0315 ~ 2510 ~ 305 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0319 ~ 3210 ~ 325 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantMonté sur vis (taraudé)[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directementQualité standard Ø0.0323 ~ 3510 ~ 405 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.039 ~ 125 ~ 105 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.0311 ~ 165 ~ 125 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 2010 ~ 125 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 2010 ~ 125 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.0315 ~ 2510 ~ 125 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0319 ~ 32125 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantFileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directementQualité standard Ø0.0323 ~ 35125 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directementQualité standard Ø0.039 ~ 12-5 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directementQualité standard Ø0.0311 ~ 16-5 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 20-5 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directementQualité standard Ø0.0313 ~ 20-5 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directementQualité standard Ø0.0315 ~ 25-5 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directementQualité standard Ø0.0319 ~ 32-5 ~ 30

-

1 10 jours 10DiamantRainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.20Trempé directementQualité standard Ø0.0323 ~ 35-5 ~ 30

Loading...

Informations de base

Basic Shape Goupilles pour fixations - Sans épaulement Inlet Side Tip Type Nez en ogive Inlet Side Tolerance Qualité standard 0/-0.05

Produits complémentaires

Assistance technique