Profilé extrudé en aluminium - Série 3, base 15, longueur configurable

Profilé extrudé en aluminium - Série 3, base 15, longueur configurable
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.

Profilé extrudé en aluminium - Série 3, base 15, longueur configurable:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv. Traitement de surface : Anodisation

Spécifications

Référence pièce-L
HFS3-1515
KHFS3-1515
-
-
800
2000
Référence pièceLMasse (kg/m)Section mm2Moment d'inertie de section transversale mm4Prix unitaire (moins de 300mm)Prix unitaire/m
(300mm ou plus)
Prix unitaireRemise sur volume
ℓxℓy1 à 9 pièce(s)10~20
HFS3151550~2000
Incrément de 0.5mm
0.34 1260.280x1040.280x104   -
KHFS32000--  
Lorsque L<300 mm
Le tableau indique les prix unitaires quelle que soit la longueur.
Lorsque L≥300 mm
Les prix sont calculés comme suit :
Prix unitaire/m x O.A.L. spécifié = Prix de vente

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFS3-1515-[50-2000/0.5]
KHFS3-1515-2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension L fixe, spécifiée Longueur totale L (longueur effective)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 5 jours 10configurable-50 ~ 2000

10.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Fixe2000-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Profilés extrudés carrés en aluminium de 15 mm
Supports pour profils extrudés carrés en aluminium de 15 mm / Ecrous carrés pour profils extrudés carrés en aluminium de 15 mm

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 15 Taille de profilé extrudé 15x15 Série d'extrusions Série 3
Type de profilé extrudé Carrée Nombre de fentes de profilé extrudé 1 fente x 1 fente Type de profilé extrudé HFS (Standard)
Traitement de surface Anodisé clair Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés Fraisage de la surface Non fourni
Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 15 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 15

Produits complémentaires

Assistance technique