Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFSFES30-3 | - | 1200 |
Référence pièce | Incrément de 1mm L | Masse kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | Prix unitaire (moins de 300mm) | Prix unitaire/m (300mm ou plus) | ||
Type | N° | ℓx | ℓy | |||||
HFSFES | 30-3 | 50~4000 | 0.34 | 125 | 1074 | 9933 | ||
30-5 | 0.41 | 150 | 2035 | 10690 | ||||
40-3 | 0.42 | 153 | 1430 | 22510 | ||||
40-5 | 0.48 | 176 | 2656 | 23830 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFSFES30-3-[50-4000/1] |
HFSFES30-5-[50-4000/1] |
HFSFES40-3-[50-4000/1] |
HFSFES40-5-[50-4000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille du profilé extrudé : largeur (mm) | Largeur de la plaque compatible | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 3 | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 5 | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 3 | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 5 | 50 ~ 4000 |
Loading...
Type | Profilés extrudés C |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille du profilé extrudé : largeur(mm)
Largeur de la plaque compatible
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles