Supports - Série 6, supports scalènes

Supports - Série 6, supports scalènes:Affichage d'image associés
Supports - Série 6, supports scalènes:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-51400-T5 Équiv.
Traitement de surface : anodisation

Spécifications

Référence pièce
HBLTSW6
Référence pièceMasse (g)Vis et écrou encastré utilisableCharge admissible
(N)
Prix unitaireRemise sur volume
TypeVisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLTF662CBM6-153HNTT6-631470  

Modifications

Supports - Série 6, supports scalènes:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLTF6
HBLTF6-C
HBLTF6-C-SEC
HBLTF6-C-SEP
HBLTF6-C-SET
HBLTF6-C-SEU
HBLTF6-C-SSP
HBLTF6-C-SST
HBLTF6-C-SSU
HBLTF6-SEC
HBLTF6-SEP
HBLTF6-SET
HBLTF6-SEU
HBLTF6-SSP
HBLTF6-SST
HBLTF6-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSUsinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

3.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Non fourniNon fourni

3.55 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

6.22 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

5.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

-C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

5.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

-C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

5.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

-C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

6.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

-C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

5.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

-C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

6.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

-C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

5.86 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

5.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

4.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

5.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

5.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

4.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

6.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports - Série 6, supports scalènes:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports extrudés Nom de la série Supports pour Série 6 (largeur de fente d'extrusion 8mm) Position de la languette Sans languette
Fonctions supplémentaires (support extrudé) Côtés différents Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-51400-T5 Equiv.
Méthode de finition Anodisé clair Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 6
Taille du profilé extrudé Pour 30, 50, 60 Type de support Supports scalènes Vis utilisables Vis M6
Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 3

Produits complémentaires

Assistance technique