• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ensemble de supports pour nivellement + plaque à roulettes

Spécifications

Référence pièce
HAJCHP6060
 ■ Ensemble support de nivellement/plaque à roulette (Roulette pivotante)
Référence pièceCharge admissible des roulettes kN(kgf)Charge admissible du support de nivellement kN(kgf)Masse (kg)NomPrix unitaireRemise sur volume
PlaqueSupport de nivellementRouletteMontage sur l'extrusion
TypeRouletteVis de montageQuantitéVis de montageQuantitéÉcrouQuantité1 à 8 pièce(s)9~20
HAJCHP50.9(100)4.9(500)0.86HAJPC5NFJN12-100HCHA12-100--CBM5-104HNTT5-54  
2525HAJPC2525  
540401.4(150)16.6(1700)1.62HAJPC54040NFJN16-150CHJF50SCBM6-104CBM5-1588  
64.9(500)0.9HAJPC6NFJN12-100HCHA12-150--CBM6-124HNTT6-64  
8*16.6(1700)2.2HAJPC8FJFN16-150CHJF50SCBM6-124CBM8-20HNTT8-8  
50501.7(170)HAJPC5050CBM6-10CBM6-158HNTT6-68  
60601.4(150)1.9HAJPC6060  
80802.9(300)39.2(4000)3.4HAJPC8080FJFN20-150CSHN-S75-HCBM8-12CBM8-25HNTT8-8  
90903.9HAJPC9090  
8* est utilisé en commun avec 8-45. Les rondelles sont uniquement fournies avec le type HAJPS8080.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HAJCHP5
HAJCHP6
HAJCHP8
HAJCHP2525
HAJCHP5050
HAJCHP54040
HAJCHP6060
HAJCHP8080
HAJCHP9090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlaques secondaires

15.77 €

1 Disponible 5 jours 10HAJPC5

15.95 €

1 Disponible 5 jours 10HAJPC6

44.32 €

1 Disponible 5 jours 10HAJPC8

25.43 €

1 Disponible 5 jours 10HAJPC2525

47.19 €

1 Disponible 5 jours 10HAJPC5050

47.01 €

1 Disponible 5 jours 10HAJPC54040

48.73 €

1 Disponible 5 jours 10HAJPC6060

75.38 €

1 Disponible 5 jours 10HAJPC8080

75.99 €

1 Disponible 5 jours 10HAJPC9090

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Ensemble de supports pour nivellement + plaque à roulettes:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Roulettes montées sur vis Caractéristiques Support de nivellement + plaque avec roulette

Produits complémentaires

Assistance technique