Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HHPV6-5 | - | 200 |
Référence pièce | Profilé à charnière en L | Charge admissible | W | L2 | P | K1 | K2 | J1 | J2 | F1 | F2 | V1 | V2 | N | T | Y | Vis/Ecrou (Dimensions L inférieures à 500mm) | Prix unitaire/m | 2 Charnières à languettes/3 Chanfreins | ||||||
Type | N° | Incrément de 1mm | kg | N | Trou | Chanfrein | Vis | Quantité | Écrou | Quantité | 1 à 20 pièce(s) | ||||||||||||||
HHPV | 6-5 | 100~1000 | 10 | 98 | 55 | 40 | 25 | 7.5 | 7.5 | 8 | 10 | 16 | 21 | 10.5 | 15.5 | 5.5 | 11 | 3.5 | 43.5 | Vis à tête plate 6-10 | 4 | HNTT6-6 | 4 | ||
Vis à tête plate 5-8 | 3 | HNTT5-5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6-6 | 62 | 8 | 10 | 21 | 15.5 | 6.8 | 13 | Vis à tête plate 6-10 | 7 | HNTT6-6 | 7 | ||||||||||||||
8-6 | 71 | 50 | 30 | 10 | 14 | 26 | 20.5 | 4.5 | 38.5 | Vis à tête plate 6-15 | 4 | HNTT8-6 | 4 | ||||||||||||
Vis à tête plate 6-10 | 3 | HNTT6-6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
845-6 | 11.5 | 28.5 | 23 | Vis à tête plate 6-15 | 4 | HNTT8-6 | 4 | ||||||||||||||||||
Vis à tête plate 6-10 | 3 | HNTT6-6 | 3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HHPV6-5-[100-1000/1] |
HHPV6-6-[100-1000/1] |
HHPV8-6-[100-1000/1] |
HHPV845-6-[100-1000/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilé extrudé n° | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 6-5 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6-6 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8-6 | 100 ~ 1000 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 845-6 | 100 ~ 1000 |
Loading...
Type | Charnière longue | Type | Charnière longue |
---|
Configurer
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles