Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFHRF6-3030 HRLFL HRLSP HRLPL6 | - - | 1200 300 |
Référence pièce | L, Incrément de 0,5 mm | Masse (kg/m) | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | Prix unitaire Moins de 300mm | Prix unitaire/m 300mm ou plus | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFHRF5-2020 | 50~4000 | 0.83 | 308 | 3.16x104 | 1.25x104 | ||
HFHRF6-3030 | 1.43 | 528 | 7.18x104 | 4.13x104 | |||
HFHRT6-3030 | 1.43 | 529 | 8.11x104 | 4.62x104 |
Référence pièce | W (largeur), incrément de 1mm | Profilé extrudé utilisable (série) | Masse kg/m | Section mm2 | Prix unitaire/m |
HRLFL | 50~3000 | HFS6 HFS8 HFS8-45 | 0.716 | 265 |
Référence pièce | Profilé extrudé utilisable (série) | Accessoire | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||
Type | N° | Vis | Quantité | Écrou | Quantité | 1 à 4 pièce(s) | 5~120 | |
HRLPL | 6 | HFS6 | CBM6-10 | 2 | HNTT6-6 | 2 | ||
8 | HFS8 HFS8-45 | CBM6-10 | 1 | HNTT6-6 | 1 | |||
CBM6-15 * | 1 | HNTT8-6 * | 1 |
Référence pièce | Longueur mm | Prix unitaire | Remise sur volume |
1 à 4 pièce(s) | 5~50 | ||
HRLSP | 2000 |
Référence pièce | Longueur mm | Prix unitaire (jeu de 30 pièces) |
HRLSP-SET (jeu de 30 pièces) | 2000 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFHRF5-2020-[50-4000/0.5] |
HFHRF6-3030-[50-4000/0.5] |
HFHRT6-3030-[50-4000/0.5] |
HRLFL-[50-3000/0.5] |
HRLPL6 |
HRLPL8 |
HRLSP |
HRLSP-SET |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Matériau | Traitement de surface | Profilé extrudé n° | Taille du profilé extrudé | Dimension L (mm) | Vente par jeu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | Profilé extrudé en aluminium pour porte coulissante | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | 5 | 20 x 20 (rails à 2 rangées) | 50 ~ 4000 | Rendre la vente indisponible | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Profilé extrudé en aluminium pour porte coulissante | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | 6 | 30 x 30 (rail à 2 rangées) | 50 ~ 4000 | Rendre la vente indisponible | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Profilé extrudé en aluminium pour porte coulissante | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | 6 | 30 x 30 (rail à 3 rangées) | 50 ~ 4000 | Rendre la vente indisponible | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Rails de glissières | EN AC-51400-T5 Equiv. | Anodisé clair | 6,8,8-45 | - | 50 ~ 3000 | Rendre la vente indisponible | ||
3.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Plaque de montage | EN 1.0330 Equiv. | Placage chrome brillant | 6 | - | - | Rendre la vente indisponible | |
3.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Plaque de montage | EN 1.0330 Equiv. | Placage chrome brillant | 8,8-45 | - | - | Rendre la vente indisponible | |
5.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Entretoises de glissière | Polyéthylène (noir) | Non fourni | 6,8,8-45 | - | 2000 | Rendre la vente indisponible | |
155.54 € | 1 | 6 jours | 10 | Entretoises de glissière | Polyéthylène (noir) | Non fourni | 6,8,8-45 | - | 2000 | Rendre la vente disponible |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Matériau
Traitement de surface
Profilé extrudé n°
Taille du profilé extrudé
Dimension L(mm)
Vente par jeu
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles