Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | H | - | W |
HPEFC6 HFCFC | - | H2000 | - | W1000 |
Référence pièce | Hauteur H incrément de 100mm | Largeur W incrément de 200mm | Toile utilisée P.794 | |
Type | N° | |||
HPEFC | 6 8 | 1200~2400 | 600~1200 | HPEFT0.2 |
HPEDC | HPEDT0.2 |
Référence pièce | Prix unitaire | Remise sur volume |
Type | 1 à 9 paquet(s). | 10~20 |
HFCFC |
Référence pièce | Profilé extrudé utilisable (série) | Largeur du rideau W | Nombre d'œillets | Crochet coulissant / Fixation de rideau inclus | ||
Crochet coulissant | Nombre de jeux | Nombre de fixations de rideau | ||||
HPEFC6 HPEDC6 | HFS6 ( P.571) | 600 | 2 | HFCFS6 | 2 | 2 |
800 | 3 | 3 | 3 | |||
1000 | 4 | 4 | 4 | |||
1200 | 5 | 5 | 5 | |||
HPEFC8 HPEDC8 | HFS8(-45) ( P.631, 681) | 600 | 2 | HFCFS8 | 2 | 2 |
800 | 3 | 3 | 3 | |||
1000 | 4 | 4 | 4 | |||
1200 | 5 | 5 | 5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFCFC |
HPEDC6-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200] |
HPEDC8-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200] |
HPEFC6-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200] |
HPEFC8-H[1200-2400/100]-W[600-1200/200] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | Matériau | Méthode de finition | Série d'extrusions | Profilé extrudé n° | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.67 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | - | Résine polypropylène | - | - | - | - | - | |
- | 1 | 6 jours | 10 | Type standard | EN CW452K Equiv. | Placage nickel | HFS | 6 | 1200 ~ 2400 | 600 ~ 1200 | |||
- | 1 | 6 jours | 10 | Type standard | EN CW452K Equiv. | Placage nickel | HFS | 8, 8-45 | 1200 ~ 2400 | 600 ~ 1200 | |||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type standard | EN CW452K Equiv. | Placage nickel | HFS | 6 | 1200 ~ 2400 | 600 ~ 1200 | |||
- | 1 | 6 jours | 10 | Type standard | EN CW452K Equiv. | Placage nickel | HFS | 8, 8-45 | 1200 ~ 2400 | 600 ~ 1200 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Matériau
Méthode de finition
Série d'extrusions
Profilé extrudé n°
H(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles