• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Outils de découpe

Outils de découpe

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Outils de découpe
  • Outils de découpe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Coupe-tuyaux:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
PFCAT
PFCATH
Référence pièceProfilé utilisableMasse
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
1~9 pce10~20
PFCATProfilé tubulaire en aluminium extrudé / Profilé tubulaire à revêtement plastique350  
PFCATSProfilé tubulaire en acier inoxydable356  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PFCAT
PFCATS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tuyaux utilisables

57.47 €

1 Disponible 5 jours Structure de tuyauterie extrudée en aluminium, structure de tuyauterie à revêtement plastique

65.28 €

1 Disponible 5 jours Tuyaux en acier inoxydable

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Les profilés tubulaires en aluminium renforcé et les profilés industriels ne peuvent pas être coupés avec cet outil de découpe.
■Utilisation
1. Faire pivoter la poignée et placer le tube entre la lame de coupe et les galets. S'assurer que le tube dépasse de plus de la largeur des rouleaux.
2. Tourner la poignée de plus 1/4 de tour dans le sens de la flèche 1 sur le schéma une fois que la lame est en contact avec le tube, puis pivoter le tube une fois pour couper le long de sa circonférence.
3. Ensuite, tourner lentement la poignée (d'environ 1/8 de tour pour chaque rotation du corps) pour couper progressivement plus en profondeur et tourner le corps principal pour couper complètement le tube.
*Si la découpe est trop rapide, cela peut déformer le tube ou réduire la durée de vie de la lame.

Informations de base

Type Outils de découpe

Produits complémentaires

Assistance technique