• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plaques PET

Plaques PET:Affichage d'image associés
TypeClasseCouleurTransmission de la lumièreTempérature ambiante de fonctionnement
PYAStandardTransparent87%-15~55°C
PYBAStandardMarron fumé28%
PYDAStandardorange45%
PYTAAntistatiqueTransparent77%
PYBTAAntistatiqueMarron fumé30%

Spécifications

 ■ Taille standard
Référence pièce-A-B-T
PYA-1200-800-8

■ Grande taille
Référence pièce-A-B-T
L-PYA-1300-800-3
 ■ Type standard
Référence pièceABT
Taille standardIncrément de 1mmSélectionnable
PYA (Standard, Transparent)20~120020~10001, 2, 3, 4, 5, 8
PYBA (Standard, Marron fumé)
3, 4, 5
PYDA (Standard, Orange)
PYTA (Antistatique, Transparent)
PYBTA (Antistatique, Marron fumé)
3, 5
Grande taille1201~200020~10003, 5
L-PYA (Standard, Transparent)
L-PYBA (Standard, Marron fumé)
L-PYDA (Standard, Orange)
L-PYTA (Antistatique, Transparent)
L-PYBTA (Antistatique, Marron fumé)
Pour T0.5 / 1.5, voir P.973.

Modifications

Plaques PET:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
L-PYA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYBA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYBTA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYDA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
L-PYTA-[1201-2000/1]-[1-8/1]-[3,​5]
PYA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[1,​2,​3,​4,​5,​8]
PYBA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​4,​5]
PYBTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PYDA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
PYTA-[20-1200/1]-[20-1000/1]-[3,​5]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSQualité Couleur A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)

-

1 8 jours 10StandardTransparent1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5

-

1 7 jours 10StandardMarron fumé1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5

-

1 7 jours 10AntistatiqueTransparent1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5

-

1 7 jours 10StandardOrange1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5

-

1 7 jours 10AntistatiqueMarron fumé1201 ~ 200020 ~ 10003 ~ 5

-

1 5 jours 10StandardTransparent20 ~ 120020 ~ 10001 ~ 8

-

1 5 jours 10StandardMarron fumé20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5

-

1 5 jours 10AntistatiqueMarron fumé20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5

-

1 7 jours 10StandardOrange20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5

-

1 5 jours 10AntistatiqueTransparent20 ~ 120020 ~ 10003 ~ 5

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Plaques PET:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau PET Usinage des trous Pas de modification du perçage

Produits complémentaires

Assistance technique