• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Métal perforé - Circulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Métal perforé - Circulaire:Affichage d'image associés
Type  Matériau Traitement de surface
Type standardType avec cadre
PMCPMCFEN 1.0330 équiv.Placage nickel
PMCUPMCUFEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-A-T-C
PMC4
PMCF4
-
-
280
200
-
-
1.0
1.2

-

10
Référence pièceIncrément A de 1mmSélection TSélection CPTaux de perforation %
TypeDPMC, PMCFPMCU, PMCUFPMCF, PMCUF
Type standard
PMC
PMCU
Type avec cadre
PMCF
PMCUF
1(Type standard
30~300
(Type avec cadre)
50~300
0.5 0.80.5 0.810 15 20222.6
20.5 0.8 1.01.0 340.2
31.0 1.2 1.61.0 1.2 1.5532.6
4729.6
5835.4
APMCPMCU
D1D2D3D4D5D1D2D3D4D5
T0.5T0.8T0.5T0.8T1.0T1.0T1.2T1.6T1.0T1.2T1.6T1.0T1.2T1.6T0.5T0.8T1.0T1.0T1.2T1.5T1.0T1.2T1.5T1.0T1.2T1.5
30~100                          
101~200                          
201~300                          

APMCFPMCUF
D1D2D3D4D5D1D2D3D4D5
T0.5T0.8T0.5T0.8T1.0T1.0T1.2T1.6T1.0T1.2T1.6T1.0T1.2T1.6T0.5T0.8T1.0T1.0T1.2T1.5T1.0T1.2T1.5T1.0T1.2T1.5
50~100                          
101~200                          
201~300                          

Modifications

Métal perforé - Circulaire:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PMC1-[30-300/1]-[0.5,​0.8]
PMC2-[30-300/1]-[0.5,​0.8,​1]
PMC3-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMC4-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMC5-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.6]
PMCF1-[50-300/1]-[0.5,​0.8]-[10,​15,​20]
PMCF2-[50-300/1]-[0.5,​0.8,​1]-[10,​15,​20]
PMCF3-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.6]-[10,​15,​20]
PMCF4-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.6]-[10,​15,​20]
PMCF5-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.6]-[10,​15,​20]
PMCU1-[30-300/1]-[0.5,​0.8]
PMCU2-[30-300/1]-1
PMCU3-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMCU4-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMCU5-[30-300/1]-[1,​1.2,​1.5]
PMCUF1-[50-300/1]-[0.5,​0.8]-[10,​15,​20]
PMCUF2-[50-300/1]-1-[10,​15,​20]
PMCUF3-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.5]-[10,​15,​20]
PMCUF4-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.5]-[10,​15,​20]
PMCUF5-[50-300/1]-[1,​1.2,​1.5]-[10,​15,​20]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Caractéristiques Diam. du trou de perforation D
(φ)
A
(mm)
C
(mm)
T
(mm)

-

1 9 jours 10EN 1.0330 Equiv.Type circulaire standard130 ~ 300-0.5 ~ 0.8

-

1 9 jours 10EN 1.0330 Equiv.Type circulaire standard230 ~ 300-0.5 ~ 1

-

1 9 jours 10EN 1.0330 Equiv.Type circulaire standard330 ~ 300-1 ~ 1.6

-

1 9 jours 10EN 1.0330 Equiv.Type circulaire standard430 ~ 300-1 ~ 1.6

-

1 9 jours 10EN 1.0330 Equiv.Type circulaire standard530 ~ 300-1 ~ 1.6

-

1 9 jours 10EN 1.0330 Equiv.Type circulaire avec cadre150 ~ 30010 ~ 200.5 ~ 0.8

-

1 9 jours 10EN 1.0330 Equiv.Type circulaire avec cadre250 ~ 30010 ~ 200.5 ~ 1

-

1 9 jours 10EN 1.0330 Equiv.Type circulaire avec cadre350 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.6

-

1 9 jours 10EN 1.0330 Equiv.Type circulaire avec cadre450 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.6

-

1 9 jours 10EN 1.0330 Equiv.Type circulaire avec cadre550 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.6

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Type circulaire standard130 ~ 300-0.5 ~ 0.8

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Type circulaire standard230 ~ 300-1

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Type circulaire standard330 ~ 300-1 ~ 1.5

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Type circulaire standard430 ~ 300-1 ~ 1.5

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Type circulaire standard530 ~ 300-1 ~ 1.5

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Type circulaire avec cadre150 ~ 30010 ~ 200.5 ~ 0.8

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Type circulaire avec cadre250 ~ 30010 ~ 201

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Type circulaire avec cadre350 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.5

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Type circulaire avec cadre450 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.5

-

1 9 jours 10EN 1.4301 Equiv.Type circulaire avec cadre550 ~ 30010 ~ 201 ~ 1.5

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Métal perforé - Circulaire:Affichage d'image associés

Produits complémentaires

Assistance technique