• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Panneaux d'aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Panneaux d'aluminium:Affichage d'image associés
Type  Matériau Traitement de surface
PAALEN AW-5052 équiv.Anodisation
PAALC-

Spécifications

 ■ Type standard
Référence pièce-A-B-T
PAAL-600-400-2.0
 ■ Type de trou usiné
Référence pièce-A-B-T-F-G-Diamètre nominal de la vis
PAAL4H-800-600-3.0-F700-G500-N6
Panneaux d'aluminium:Affichage d'image associés
■ Type standard
Référence pièceIncrément de 1mmSélection T
TypeAB
PAAL50~120050~10001.0
1.5
2.0
3.0
5.0
PAALC
(Plaque à filetage en diamant)
3.2

 ■ Type de trou usiné
Référence pièceIncrément de 1mmSélection TIncrément de 1mmDiamètre nominal de la vis
TypeNominalABFGN (traversant)P (chanfrein)
PAAL2H
4H
6H
8H
50~120050~10001.0 9~1191
(type 2H, 4H)

9~595
(type 6H, 8H)
5~995
(type 2H)

9~991
(type 4H, 6H)

9~495
(Type 8H)
3
4
5
6
8
-
1.5-
2.0 3
3.0 5
5.0 8
PAALC
(Plaque à filetage en diamant)
3.25

Modifications

Panneaux d'aluminium:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PAAL2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-P[3,​4,​5,​6,​8]
PAAL-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,​1.5,​2,​3,​5]
PAALC2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAALC2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-P[3,​4,​5]
PAALC4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAALC4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-1791/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
PAALC6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAALC6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-895/1]-G[9-991/1]-P[3,​4,​5]
PAALC8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-895/1]-G[9-495/1]-N[3,​4,​5,​6,​8]
PAALC8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2-F[9-895/1]-G[9-495/1]-P[3,​4,​5]
PAALC-[50-1800/1]-[50-1000/1]-3.2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement de surface, finition, revêtement Type Nombre de trous A Dimension extérieure
(mm)
B Dimension extérieure
(mm)
Diam. nominal du trou chanfreiné [P] Diam. nominal du trou traversant [N] F
(mm)
G
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)

-

1 7 jours 10Anodisé clairPanneau2H (deux trous)50 ~ 180050 ~ 1000-3 ~ 89 ~ 17915 ~ 9951 ~ 5

-

1 7 jours 10Anodisé clairPanneau2H (deux trous)50 ~ 180050 ~ 10003 ~ 8-9 ~ 17915 ~ 9951 ~ 5

-

1 7 jours 10Anodisé clairPanneau4H (quatre trous)50 ~ 180050 ~ 1000-3 ~ 89 ~ 17919 ~ 9911 ~ 5

-

1 7 jours 10Anodisé clairPanneau4H (quatre trous)50 ~ 180050 ~ 10003 ~ 8-9 ~ 17919 ~ 9911 ~ 5

-

1 7 jours 10Anodisé clairPanneau6H (six trous)50 ~ 180050 ~ 1000-3 ~ 89 ~ 8959 ~ 9911 ~ 5

-

1 7 jours 10Anodisé clairPanneau6H (six trous)50 ~ 180050 ~ 10003 ~ 8-9 ~ 8959 ~ 9911 ~ 5

-

1 7 jours 10Anodisé clairPanneau8H (8 trous)50 ~ 180050 ~ 1000-3 ~ 89 ~ 8959 ~ 4951 ~ 5

-

1 7 jours 10Anodisé clairPanneau8H (8 trous)50 ~ 180050 ~ 10003 ~ 8-9 ~ 8959 ~ 4951 ~ 5

-

1 7 jours 10Anodisé clairPanneauSans trou50 ~ 180050 ~ 1000----1 ~ 5

-

1 7 jours 10Non fourniPlaques à filetage en diamant2H (deux trous)50 ~ 180050 ~ 1000-3 ~ 89 ~ 17915 ~ 9953.2

-

1 7 jours 10Non fourniPlaques à filetage en diamant2H (deux trous)50 ~ 180050 ~ 10003 ~ 5-9 ~ 17915 ~ 9953.2

-

1 7 jours 10Non fourniPlaques à filetage en diamant4H (quatre trous)50 ~ 180050 ~ 1000-3 ~ 89 ~ 17919 ~ 9913.2

-

1 7 jours 10Non fourniPlaques à filetage en diamant4H (quatre trous)50 ~ 180050 ~ 10003 ~ 5-9 ~ 17919 ~ 9913.2

-

1 7 jours 10Non fourniPlaques à filetage en diamant6H (six trous)50 ~ 180050 ~ 1000-3 ~ 89 ~ 8959 ~ 9913.2

-

1 7 jours 10Non fourniPlaques à filetage en diamant6H (six trous)50 ~ 180050 ~ 10003 ~ 5-9 ~ 8959 ~ 9913.2

-

1 7 jours 10Non fourniPlaques à filetage en diamant8H (8 trous)50 ~ 180050 ~ 1000-3 ~ 89 ~ 8959 ~ 4953.2

-

1 7 jours 10Non fourniPlaques à filetage en diamant8H (8 trous)50 ~ 180050 ~ 10003 ~ 5-9 ~ 8959 ~ 4953.2

-

1 7 jours 10Non fourniPlaques à filetage en diamantSans trou50 ~ 180050 ~ 1000----3.2

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Panneaux d'aluminium:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau A5052

Produits complémentaires

Assistance technique