Filets de séparation-Type soudé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Filets de séparation-Type soudé:Affichage d'image associés
Type  Matériau Traitement de surface
FENPEN 1.0038 équiv.Peinture acrylique noire mate
FENMGalvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce - A - B
FENP30 - A600 - B400
Référence pièce Incrément de 1mm Poids (kg/m2) Diam. de maille
Type P A B
FENP *15 300~1100 300~1100 8.9 3.2
*25 6.2
30 4.4
50 2.65
FENM 30 4.4
50 2.65
Les références P15 et P25 ne peuvent pas être utilisées avec des extrusions pour cadres de séparation de sécurité maillés. Il est
recommandé de laisser une une fente d’une épaisseur d’au moins 6.5 mm pour le cadre.

Modifications

Filets de séparation-Type soudé:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FENM30-A[100-2000/1]-B[100-1100/1]
FENM50-A[100-2000/1]-B[100-1100/1]
FENP15-A[100-1100/1]-B[100-1100/1]
FENP25-A[100-2000/1]-B[100-1100/1]
FENP30-A[100-2000/1]-B[100-1100/1]
FENP50-A[100-2000/1]-B[100-1100/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMéthode de finition Largeur de maille
(mm)
A
(mm)
B
(mm)

-

1 7 jours 10Chrome trivalent30100 ~ 2000100 ~ 1100

-

1 7 jours 10Chrome trivalent50100 ~ 2000100 ~ 1100

-

1 7 jours 10Peinture acrylique noire mate15100 ~ 1100100 ~ 1100

-

1 7 jours 10Peinture acrylique noire mate25100 ~ 2000100 ~ 1100

-

1 7 jours 10Peinture acrylique noire mate30100 ~ 2000100 ~ 1100

-

1 8 jours 10Peinture acrylique noire mate50100 ~ 2000100 ~ 1100

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Filets de séparation-Type soudé:Affichage d'image associés

Informations de base

Matériau EN 1.0038 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique