Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Grillage en métal déployé, cadre | ||
Matériau | Traitement de surface | Couleur | |
EXPMF | EN 1.4301 équiv. | - | Argent |
EXPMFB | EN 1.0038 équiv. | Peinture par électrodéposition cathodique | Noir |
Référence pièce | - | A | - | B | - | d |
EXPMF4H31 | - | A600 | - | B400 | - | 5.5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | d sélectionnable | T | |||
Type | Nominal | N° | A | B | ||
EXPMF EXPMFB | NH 4H 6H 6HV 8H | 31 | 100~700 | 100~700 | 4.5 5.5 6.5 9 | 3.5 |
42 | 5.3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
EXPMF4H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMF4H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMF6H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMF6H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMF6HV31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMF6HV42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMF8H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMF8H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFB4H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFB4H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFB6H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFB6H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFB6HV31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFB6HV42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFB8H31-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFB8H42-A[100-700/1]-B[100-700/1]-[4.5,5.5,6.5,9] |
EXPMFBNH31-A[100-700/1]-B[100-700/1] |
EXPMFBNH42-A[100-700/1]-B[100-700/1] |
EXPMFNH31-A[100-700/1]-B[100-700/1] |
EXPMFNH42-A[100-700/1]-B[100-700/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Nombre de trous de profilé extrudé | N° (épaisseur du métal T) (mm) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4H (quatre trous) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 4H (quatre trous) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6H (six trous) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6H (six trous) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6HV (6 trous) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 6HV (6 trous) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8H (8 trous) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | 8H (8 trous) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement par électrodéposition cathodique | 4H (quatre trous) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement par électrodéposition cathodique | 4H (quatre trous) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement par électrodéposition cathodique | 6H (six trous) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement par électrodéposition cathodique | 6H (six trous) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement par électrodéposition cathodique | 6HV (6 trous) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement par électrodéposition cathodique | 6HV (6 trous) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement par électrodéposition cathodique | 8H (8 trous) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement par électrodéposition cathodique | 8H (8 trous) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | 4.5 ~ 9 | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement par électrodéposition cathodique | NH (sans trou) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | ||
- | 1 | 19 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement par électrodéposition cathodique | NH (sans trou) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | NH (sans trou) | 31(3.5) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | - | NH (sans trou) | 42(5.3) | 100 ~ 700 | 100 ~ 700 | - |
Loading...
Profilé extrudé | Avec cadre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Nombre de trous de profilé extrudé
N° (épaisseur du métal T)(mm)
A(mm)
B(mm)
D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles