Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
RNTB130 |
Référence pièce | d | H | W | Charge admissible (N) | Masse (g) | Roulette applicable | Prix unitaire | |
Type | D | |||||||
RMNA (Caoutchouc) | 75 | 10 | 36 | 32 | 800 | 200 | CMGJ CMGK CMGS (P.1071) | |
100 | 12 | 42 | 1200 | 410 | ||||
130 | 20 | 52 | 38 | 1800 | 750 | |||
150 | 55 | 42 | 2000 | 1000 | ||||
200 | 45 | 2500 | 1750 | |||||
RNTB (Uréthane) | 75 | 10 | 35 | 32 | 1200 | 290 | ||
100 | 12 | 42 | 1700 | 590 | ||||
130 | 20 | 52 | 38 | 2600 | 960 | |||
150 | 55 | 42 | 3000 | 1280 | ||||
200 | 5000 | 2060 | ||||||
RVA (Nylon pour moulage monomère) | 75* | 10 | 35.6 | 32 | 3600 | 200 | ||
100 | 12 | 41 | 34 | 5200 | 480 | |||
130 | 20 | 52 | 42 | 8400 | 790 | |||
150 | 55 | 44 | 10000 | 1060 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
RMNA75 |
RMNA100 |
RMNA130 |
RMNA150 |
RMNA200 |
RNTB75 |
RNTB100 |
RNTB130 |
RNTB150 |
RNTB200 |
RVA75 |
RVA100 |
RVA130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de la roue | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc] Caoutchouc synthétique | 75 | 32 | 10 | 36 | |
7.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Caoutchouc] Caoutchouc synthétique | 100 | 32 | 12 | 42 | |
8.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc] Caoutchouc synthétique | 130 | 38 | 20 | 52 | |
10.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc] Caoutchouc synthétique | 150 | 42 | 20 | 55 | |
24.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Caoutchouc] Caoutchouc synthétique | 200 | 45 | 20 | 55 | |
15.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | 75 | 32 | 10 | 35 | |
16.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | 100 | 32 | 12 | 42 | |
26.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | 130 | 38 | 20 | 53 | |
31.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | 150 | 42 | 20 | 56 | |
41.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Uréthane] Caoutchouc uréthane | 200 | 42 | 20 | 56 | |
18.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | 75 | 32 | 10 | 35.6 | |
26.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | 100 | 34 | 12 | 41 | |
50.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Nylon] Nylon pour moulage monomère | 130 | 42 | 20 | 52 |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Roulement | Fourni | Type | Roues de rechange pour roulettes |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la roue
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles