Galets à billes - Embase arrondie

Galets à billes - Embase arrondie

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Galets à billes - Embase arrondie
  • Galets à billes - Embase arrondie
  • Galets à billes - Embase arrondie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Galets à billes - Embase arrondie:Affichage d'image associés
TypeCorps principalJoint anti-poussièrePlaque de pousséeBille principaleBille secondaire
MatériauTraitement de surfaceMatériauMatériauDuretéMatériauDuretéMatériauDureté
CHBM / CHBF / CHBUEN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickelFeutreEN 1.7242 équiv.50HRC~EN 1.3505 équiv.55HRC~EN 1.3505 équiv.55HRC~

Spécifications

Référence pièce
CHBF50
Corps principalRéférence pièceDLAWMFNL1dTCharge admissible (N)Masse
(g)
Prix unitaire
Type
Embase rondeCHBM40242440--324.5515.8754900104 
50302850405.5619.0551100191 
60383760496.5825.461200386 
Embase carréeCHBF4024244032-324.5515.875490096 
5030285040405.5619.0551100174 
6038376048496.5825.461200358 
À visserCHBU122421--1220-515.875-90092 
1630251625619.051100175 
2038342030825.41200375 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CHBF40
CHBF50
CHBF60
CHBM40
CHBM50
CHBM60
CHBU12
CHBU16
CHBU20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(daN)
Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diam. filetage M Diamètre de roue D
(Ø)
Corps principal

40.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

109032324040-15.875Embase carrée

43.77 €

1 Disponible 5 jours 1011040405050-19.05Embase carrée

51.47 €

1 Disponible 5 jours 1012049496060-25.4Embase carrée

36.08 €

1 Disponible 5 jours 1090323240--15.875Embase ronde

39.86 €

1 Disponible 5 jours 10110404050--19.05Embase ronde

47.09 €

1 Disponible 5 jours 10120494960--25.4Embase ronde

35.95 €

1 Disponible 5 jours 1090----M1215.875À visser

39.48 €

1 Disponible 5 jours 10110----M1619.05À visser

46.11 €

1 Disponible 5 jours 10120----M2025.4À visser

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Plage de charge(daN) 80,01 à 140,00 Butée Non fourni
Matériau de la roue EN 1.3505 Equiv. Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge légère/moyenne Roulement de roue Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique