Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Corps principal | Roue | Support de nivellement | Roulement | |
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Matériau | ||
CLAR | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Zingage | Nylon 6 | Caoutchouc résistant à l'huile | Aucun |
Référence pièce |
CLAR50 |
Référence pièce | Charge admissible N | Prix unitaire | |
Type | D | ||
CLAR | 50 | 588 | |
75 | 981 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CLAR50 |
CLAR75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | 35.01 à 80.00 | 58.8 | 80 | - | 60 | 50 | |
81.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 120 | 80,01 à 140,00 | 98.1 | 72 | 72 | 100 | 75 |
Loading...
Type à roulettes | Avec supports de nivellement | Butée | Non fourni | Matériau de la roue | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Non fourni | Matériau du raccord | Acier | Largeur de la plaque(mm) | 100 |
Catégorie de charge | Charge légère/moyenne | Roulement de roue | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles