Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | |
Corps principal | EN 1.4301 équiv. |
Bas | Polyamide |
Référence pièce |
LEMN10 |
Référence pièce | A | L | D | B | E | Charge verticale admissible (kN) | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | M (normal) | ||||||||
FJRP | 6 | 14 | 31 | 25 | 8 | 9.7 | 0.59 | 11 | |
8 | 19 | 37.5 | 30 | 10 | 11.2 | 1.08 | 21 | ||
10 | 20 | 42.5 | 40 | 13 | 13.7 | 1.57 | 38 | ||
12 | 25 | 51 | 50 | 17 | 16 | 3.14 | 70 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FJRP6 |
FJRP8 |
FJRP10 |
FJRP12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (détails) (kN) | Longueur de vis A (mm) | Hauteur du corps principal (mm) | Filetage nominal M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.59 | 14 | 9.7 | 6 | |
2.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.08 | 19 | 11.2 | 8 | |
3.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.57 | 20 | 13.7 | 10 | |
4.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3.14 | 25 | 16 | 12 |
Loading...
Type | Type à boulon de réglage | Angle d'oscillation θ(deg) | 15 | Poignée de réglage de la hauteur | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Acier au carbone | Traitement de surface du filetage | Chrome trivalent | Matériau du corps | EN 1.4301 équiv. |
Propriétés | Standard | Mécanisme pivotant | Fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge admissible (détails)(kN)
Longueur de vis A(mm)
Hauteur du corps principal(mm)
Filetage nominal M(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles