Pieds de réglage - Type à douille taraudée

Pieds de réglage - Type à douille taraudée
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Veuillez vérifier le contenu de notre site Web car le PDF ne contient pas les informations les plus à jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Pieds de réglage - Type à douille taraudée:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceDouilleTraitement de surface
LEMNNylon Plastique-EN 1.0718 équiv.Galvanisation au zinc
LEMTAcier au carbone pour structure mécaniquePlacage autocatalytique au nickelEN 1.0736 équiv.Placage autocatalytique au nickel
LEMSEN 1.4305 équiv.-EN 1.4305 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
LEMN10
Référence pièceBCDEHCharge verticale
admissible
(kN)
Masse (g)Prix unitaire
TypeM (normal)
LEMN
(Nylon)
109.539.050181615.957.4 
1212.741.01966.4 
1614.244.52274 
 
Référence pièceHCDBCharge verticale admissible (kN)Masse (g)Prix unitaire
TypeM (normal)LEMTLEMSLEMTLEMS
LEMT
(acier)

LEMS
(acier inoxydable)
610141943.1
14.2
14.2
  
813182584.1
30.6
30.6
  
101722321015.4
64
64.8
  
121929481120.5
156.2
158
  
162232641124.6
327.4
330.2
  

Kgf (charge)=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LEMN10
LEMN12
LEMN16
LEMS6
LEMS8
LEMS10
LEMS12
LEMS16
LEMT6
LEMT8
LEMT10
LEMT12
LEMT16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSAngle d'oscillation θ
(deg)
Matériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Largeur D
(mm)
Charge admissible (détails)
(kN)
Hauteur du corps principal
(mm)
Filetage nominal M
(mm)

5.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent[Nylon 6] Nylon PlastiqueNon fourni5015.93910

6.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent[Nylon 6] Nylon PlastiqueNon fourni5015.94112

8.07 €

1 Disponible 5 jours 1015[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent[Nylon 6] Nylon PlastiqueNon fourni5015.944.516

13.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

107.5[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni193.1146

17.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

107.5[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni254.1188

21.76 €

1 Disponible 5 jours 107.5[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni3215.42210

29.47 €

1 Disponible 5 jours 107.5[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni4820.52912

51.47 €

1 Disponible 5 jours 107.5[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Non fourni6424.63216

7.94 €

1 Disponible 5 jours 107.5[Acier] EN 1.0736 équiv.Placage autocatalytique au nickel[Acier] Acier au carbone pour structure mécaniquePlacage autocatalytique au nickel193.1146

9.30 €

1 Disponible 5 jours 107.5[Acier] EN 1.0736 équiv.Placage autocatalytique au nickel[Acier] Acier au carbone pour structure mécaniquePlacage autocatalytique au nickel254.1188

11.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

107.5[Acier] EN 1.0736 équiv.Placage autocatalytique au nickel[Acier] Acier au carbone pour structure mécaniquePlacage autocatalytique au nickel3215.42210

14.06 €

1 Disponible 5 jours 107.5[Acier] EN 1.0736 équiv.Placage autocatalytique au nickel[Acier] Acier au carbone pour structure mécaniquePlacage autocatalytique au nickel4820.52912

22.63 €

1 Disponible 5 jours 107.5[Acier] EN 1.0736 équiv.Placage autocatalytique au nickel[Acier] Acier au carbone pour structure mécaniquePlacage autocatalytique au nickel6424.63216

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Pieds de réglage - Type à douille taraudée:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Type à douille taraudée Poignée de réglage de la hauteur Non fourni
Propriétés Standard Mécanisme pivotant Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique