Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | [ M ] Matériau | [ S ] Traitement de surface | |
Type standard | Type à trous | ||
JFCK | JFCN | 1.1191/C45E | Chrome trivalent |
JFCKB | JFCNB | Chrome trivalent (noir) |
Réf. pièce | Type à trous prépercés | Course (H) | A | K | E | L | t | Charge statique admis- sible (kN) | Masse (g) | ||||
JFCN · JFCNB | |||||||||||||
Incrément de 1mm | d | ||||||||||||
Type | Nb | F | G | min | max | ||||||||
Type standard JFCK JFCKB (noir) Type à trous JFCN JFCNB (noir) | 15 | 30~100 | 30~60 | 4.5 | 95 | 247 | 150 | 26.6 | 19 | 180 | 1.6 | 0.49 | 2220 |
20 | 30~150 | 30~100 | 106 | 334 | 200 | 230 | 3080 | ||||||
25 | 30~200 | 30~150 | 128 | 432 | 250 | 32.3 | 280 | 2.3 | 4960 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
JFCK15 |
JFCK20 |
JFCK25 |
JFCKB15 |
JFCKB20 |
JFCKB25 |
JFCN15-[30-100/1]-[30-60/1] |
JFCN20-[30-150/1]-[30-100/1] |
JFCN25-[30-200/1]-[30-150/1] |
JFCNB15-[30-100/1]-[30-60/1] |
JFCNB20-[30-150/1]-[30-100/1] |
JFCNB25-[30-200/1]-[30-150/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | Traitement de surface | Dim. A | Couleur | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.34 € | 1 | 5 jours | 10 | Type standard | Chrome trivalent | 150 | - | - | - | ||
89.50 € | 1 | 5 jours | 10 | Type standard | Chrome trivalent | 200 | - | - | - | ||
108.22 € | 1 | 5 jours | 10 | Type standard | Chrome trivalent | 250 | - | - | - | ||
76.54 € | 1 | 5 jours | 10 | Type standard | Revêtement | 150 | B (noir) | - | - | ||
91.34 € | 1 | 5 jours | 10 | Type standard | Revêtement | 200 | B (noir) | - | - | ||
109.55 € | 1 | 5 jours | 10 | Type standard | Revêtement | 250 | B (noir) | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec type à trou usiné | Chrome trivalent | 150 | - | 30 ~ 100 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec type à trou usiné | Chrome trivalent | 200 | - | 30 ~ 150 | 30 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec type à trou usiné | Chrome trivalent | 250 | - | 30 ~ 200 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec type à trou usiné | Revêtement | 150 | B (noir) | 30 ~ 100 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec type à trou usiné | Revêtement | 200 | B (noir) | 30 ~ 150 | 30 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Avec type à trou usiné | Revêtement | 250 | B (noir) | 30 ~ 200 | 30 ~ 150 |
Loading...
Matériau | EN 1.1191 Equiv. | Type | Unités élévatrices |
---|
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Traitement de surface
Dim. A
Couleur
F(mm)
G(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles