Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
AJPNF, AJKNF | EN 1.0038 Équiv. | Galvanisation au zinc |
AJPNFS, AJKNFS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | t |
AJPNF20 | - | 4.5 |
Référence pièce | t | D | A | B | K | C | L | L1 | Support de nivellement applicable | Prix unitaire | ||
Type | N° | Épaisseur de la plaque | Acier | Acier inoxydable | ||||||||
AJPNF (acier) AJPNFS (acier inoxydable) | 16 | 4.5 | 29 | 37.5 | 17 | 50 | 28.5 | 115 | 72 | NFJN16 (P.1107) | ||
6 | 30 | |||||||||||
20 | 4.5 | 36 | 45.5 | 21 | 60 | 28.5 | 125 | 77.5 | NFJN20 (P.1107) | |||
6 | 30 | |||||||||||
AJKNF (acier) AJKNFS (acier inoxydable) | 16 | 4.5 | 29 | 37.5 | 17 | 50 | 24.5 | 115 | 72 | FJFN16 (P.1110) | ||
6 | 26 | |||||||||||
20 | 4.5 | 36 | 45.5 | 21 | 60 | 24.5 | 125 | 77.5 | FJFN20 (P.1110) | |||
6 | 26 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
---|
AJKNF16-4.5 |
AJKNF16-6 |
AJKNF20-4.5 |
AJKNF20-6 |
AJKNFS16-4.5 |
AJKNFS16-6 |
AJKNFS20-4.5 |
AJKNFS20-6 |
AJPNF16-4.5 |
AJPNF16-6 |
AJPNF20-4.5 |
AJPNF20-6 |
AJPNFS16-4.5 |
AJPNFS16-6 |
AJPNFS20-4.5 |
AJPNFS20-6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | Épaisseur T(t) (mm) | Supports de nivellement applicables | Méthode de finition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | 4.5 | FJFN16 | Chrome trivalent | |
5.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | 6 | FJFN16 | Chrome trivalent | |
5.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | 4.5 | FJFN20 | Chrome trivalent | |
6.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | 6 | FJFN20 | Chrome trivalent | |
12.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 4.5 | FJFN16 | - | |
14.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | FJFN16 | - | |
12.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 4.5 | FJFN20 | - | |
14.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | FJFN20 | - | |
5.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | 4.5 | NFJN16 | Chrome trivalent | |
5.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | 6 | NFJN16 | Chrome trivalent | |
5.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | 4.5 | NFJN20 | Chrome trivalent | |
6.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | 6 | NFJN20 | Chrome trivalent | |
12.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 4.5 | NFJN16 | - | |
14.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | NFJN16 | - | |
12.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 4.5 | NFJN20 | - | |
14.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | NFJN20 | - |
Loading...
Type | Plaques de montage pour supports de nivellement | Caractéristiques | Type épais |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Épaisseur T(t)(mm)
Supports de nivellement applicables
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles