Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Dimension R | Forme | Corps principal, levier | Poignée | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | |||
LFTMR | Dimension R fixe | Fileté | EN 1.1191 équiv. | Peinture cathodique (noire) | Résine phénolée (noire) | - |
LFTFRS | Taraudé | EN 1.4305 équiv. | - | EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique | |
LFTMRF | Dimension R configurable | Fileté | EN 1.1191 équiv. | Peinture cathodique (noire) | Résine phénolée (noire) | - |
Référence pièce | - | L | - | R |
LFTM 8 LFTMF 8 LFTMRF 8 LFTFRS 8 | - - | 30 30 | - | 110 |
Référence pièce | Sélection L (Type fileté uniquement) | R | Lf | H | H1 | h | A | B | b | D | d | Nombre de dents | Fmax. Charge max. (N) | Pmax. Force de serrage max. (kN) | Masse de référence (g) | Prix unitaire | ||||||||
Type | M | Fixe | Incréments de 10mm (LFTMRF uniquement) | Acier | Acier inoxydable | LFTMR | LFTMRF | LFTFRS | ||||||||||||||||
Fileté LFTMR LFTMRF Taraudé LFTFRS | 8 | 30 | 40 | 50 | 100 | 80~120 | 8 | 12 | 16 | 19 | 10 | 25 | 3 | 33 | 13 | 22 | 120 | 10 | 185 | 250 | ||||
10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 130 | 100~150 | 11 | 13.5 | 17.5 | 22 | 12 | 30 | 5 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 340 | 400 | ||||
12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 300 | 23 | 350 | 400 | ||||||||||||||||
16 | 40 | 50 | 60 | 150 | 120~180 | 14 | 17 | 22 | 28 | 14 | 35 | 45 | 23 | 36 | 660 | 43 | 580 | 680 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Rayon de rotation R (mm) | Matériau du levier | Traitement de surface du levier | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Matériau (de la poignée) du bouton | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Max. Force de serrage (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | - | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 8 | - | 10000 | |
67.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | - | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 10 | - | 16000 | |
74.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | - | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 12 | - | 23000 | |
82.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | - | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | 16 | - | 43000 | |
24.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 30 | 10000 | |
24.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Filetages] Fileté | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 40 | 10000 | |
24.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 50 | 10000 | |
25.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 30 | 16000 | |
25.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 40 | 16000 | |
25.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 50 | 16000 | |
25.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 60 | 16000 | |
27.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 12 | 30 | 23000 | |
27.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 12 | 40 | 23000 | |
27.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 12 | 50 | 23000 | |
27.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 12 | 30 | 23000 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 16 | 40 | 43000 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 16 | 50 | 43000 | |
29.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | - | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 16 | 60 | 43000 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 80 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 30 | 10000 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 90 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 30 | 10000 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 30 | 10000 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 110 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 30 | 10000 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 120 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 30 | 10000 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 80 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 40 | 10000 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 90 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 40 | 10000 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 40 | 10000 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 110 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 40 | 10000 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 120 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 40 | 10000 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 80 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 50 | 10000 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 90 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 50 | 10000 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 50 | 10000 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 110 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 50 | 10000 | |
28.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 120 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 8 | 50 | 10000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 30 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 110 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 30 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 120 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 30 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 130 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 30 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 140 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 30 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 150 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 30 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 40 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 110 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 40 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 120 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 40 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 130 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 40 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 140 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 40 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 150 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 40 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 50 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 110 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 50 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 120 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 50 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 130 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 50 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 140 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 50 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 150 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 50 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 60 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 110 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 60 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 120 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 60 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 130 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 60 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 140 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 60 | 16000 | |
29.71 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 150 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 10 | 60 | 16000 | |
33.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 12 | 30 | 23000 | |
33.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 110 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 12 | 30 | 23000 | |
33.38 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 120 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Peinture cathodique, peinture applicable par électrodéposition] Revêtement cathodique (noir) | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | - | [Phénol] Résine phénolée (noire) | 12 | 30 | 23000 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Type à bouton | Forme de levier à bouton | Pommeau |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Rayon de rotation R(mm)
Matériau du levier
Traitement de surface du levier
Section de montage, matériau
Section de montage, traitement de la surface
Matériau (de la poignée) du bouton
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles