Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Poignée | Levier | ||
Type à poignée | Pommeaux | Matériau | Matériau | Traitement de surface |
LRGN | LBG | (Noir) résine phénolée, (Rouge) résine mélamine | EN 1.0736 équiv. | Placage chromé mat (argent) |
LRGB | LBGB | Oxydé noir (noir) | ||
LRGNS | LBGS | EN 1.4305 équiv. | - |
Référence pièce | - | L | - | Couleur de la poignée |
LBGS6 LRGB8 | - - | 63 100 | - - | R B |
Référence pièce | L | Couleur de la poignée | L3 | d | LRGN, LRGB, LRGNS | LBG, LBGB, LBGS | Masse de référence (g) | Prix unitaire | ||||||||||
Type | M (normal) | D1 | H1 | L1 | D2 | H2 | L2 | LRGN | LRGB | LRGNS | LBG | LBGB | LBGS | |||||
Type à poignée LRGN LRGB LRGNS Pommeaux LBG LBGB LBGS | 6 | 63 | R (rouge) B (noir) | 12 | 8 | 17 | 40 | 23 | 20 | 18 | 45 | 25 | ||||||
80 | 40 | 62 | 32 | |||||||||||||||
100 | 60 | 82 | 40 | |||||||||||||||
8 | 80 | 20 | 10 | 21 | 50 | 30 | 25 | 23 | 57 | 53 | ||||||||
100 | 50 | 77 | 65 | |||||||||||||||
125 | 75 | 102 | 81 | |||||||||||||||
10 | 100 | 25 | 12 | 25 | 65 | 35 | 30 | 28 | 72 | 97 | ||||||||
125 | 60 | 97 | 119 | |||||||||||||||
160 | 95 | 132 | 149 | |||||||||||||||
12 | 125 | 30 | 14 | 28 | 86 | 39 | 35 | 32 | 93 | 163 | ||||||||
160 | 74 | 128 | 205 | |||||||||||||||
200 | 114 | 168 | 253 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Matériau de la poignée | Matériau de la section de montage | Traitement de surface de la section de montage | Vis nominale (M) | Longueur totale L (ou H1) (mm) | Diamètre de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | Couleur de la poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M6 | 63 | 20 | 18 | B (noir) | |
6.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M6 | 63 | 20 | 18 | R (rouge) | |
6.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M6 | 80 | 20 | 18 | B (noir) | |
6.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M6 | 80 | 20 | 18 | R (rouge) | |
7.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M6 | 100 | 20 | 18 | B (noir) | |
7.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M6 | 100 | 20 | 18 | R (rouge) | |
8.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M8 | 80 | 25 | 23 | B (noir) | |
8.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M8 | 80 | 25 | 23 | R (rouge) | |
9.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M8 | 100 | 25 | 23 | B (noir) | |
9.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M8 | 100 | 25 | 23 | R (rouge) | |
10.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M8 | 125 | 25 | 23 | B (noir) | |
10.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M8 | 125 | 25 | 23 | R (rouge) | |
11.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M10 | 100 | 30 | 28 | B (noir) | |
11.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M10 | 100 | 30 | 28 | R (rouge) | |
12.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M10 | 125 | 30 | 28 | B (noir) | |
12.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M10 | 125 | 30 | 28 | R (rouge) | |
13.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M10 | 160 | 30 | 28 | B (noir) | |
13.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M10 | 160 | 30 | 28 | R (rouge) | |
14.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M12 | 125 | 35 | 32 | B (noir) | |
14.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M12 | 125 | 35 | 32 | R (rouge) | |
15.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M12 | 160 | 35 | 32 | B (noir) | |
15.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M12 | 160 | 35 | 32 | R (rouge) | |
17.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M12 | 200 | 35 | 32 | B (noir) | |
17.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | [Placage au chrome] Placage chromé mat | M12 | 200 | 35 | 32 | R (rouge) | |
6.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M6 | 63 | 17 | 40 | B (noir) | |
7.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M6 | 80 | 17 | 40 | B (noir) | |
7.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M6 | 100 | 17 | 40 | B (noir) | |
8.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M8 | 80 | 21 | 50 | B (noir) | |
9.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M8 | 100 | 21 | 50 | B (noir) | |
10.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M8 | 125 | 21 | 50 | B (noir) | |
11.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M10 | 100 | 25 | 65 | B (noir) | |
12.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M10 | 125 | 25 | 65 | B (noir) | |
13.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M10 | 160 | 25 | 65 | B (noir) | |
14.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M12 | 125 | 28 | 85 | B (noir) | |
15.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M12 | 160 | 28 | 85 | B (noir) | |
17.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier] EN 1.0718 Equiv. | Revêtement oxydé noir | M12 | 200 | 28 | 85 | B (noir) | |
5.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M6 | 63 | 20 | 18 | B (noir) | |
5.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M6 | 63 | 20 | 18 | R (rouge) | |
6.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M6 | 80 | 20 | 18 | B (noir) | |
6.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M6 | 80 | 20 | 18 | R (rouge) | |
7.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M6 | 100 | 20 | 18 | B (noir) | |
7.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M6 | 100 | 20 | 18 | R (rouge) | |
8.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M8 | 80 | 25 | 23 | B (noir) | |
8.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M8 | 80 | 25 | 23 | R (rouge) | |
9.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M8 | 100 | 25 | 23 | B (noir) | |
9.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M8 | 100 | 25 | 23 | R (rouge) | |
10.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M8 | 125 | 25 | 23 | B (noir) | |
10.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M8 | 125 | 25 | 23 | R (rouge) | |
11.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M10 | 100 | 30 | 28 | B (noir) | |
11.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M10 | 100 | 30 | 28 | R (rouge) | |
13.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M10 | 125 | 30 | 28 | B (noir) | |
13.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M10 | 125 | 30 | 28 | R (rouge) | |
14.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M10 | 160 | 30 | 28 | B (noir) | |
14.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M10 | 160 | 30 | 28 | R (rouge) | |
15.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M12 | 125 | 35 | 32 | B (noir) | |
15.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M12 | 125 | 35 | 32 | R (rouge) | |
18.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M12 | 160 | 35 | 32 | B (noir) | |
18.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M12 | 160 | 35 | 32 | R (rouge) | |
20.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | [Phénol] Résine de phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M12 | 200 | 35 | 32 | B (noir) | |
20.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Billes | Résine mélamine | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | M12 | 200 | 35 | 32 | R (rouge) |
Loading...
Type | Fixe | Traitement de surface de la poignée | Non fourni | Méthode de montage | Fileté |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme
Matériau de la poignée
Matériau de la section de montage
Traitement de surface de la section de montage
Vis nominale (M)
Longueur totale L (ou H1)(mm)
Diamètre de la poignée(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Couleur de la poignée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles