Boutons en plastique - Boutons type écrou à oreilles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Boutons en plastique - Boutons type écrou à oreilles:Affichage d'image associés
TypeVisBoutonsVis
MatériauMatériauTraitement de surface
NWGMFiletéABS (noir mat)SWCH12AGalvanisation au zinc
NWGFTaraudéLaiton

Spécifications

Référence pièce-L
NWGMC3-10
NWGM5-30  
NTM8-30
Référence pièceLLfBHSdRMasse (g)Prix unitaire
TypeM (normal)  - DNWGMNWGFNWGMNWGFNWGMNWGF
NWGM
NWGF
4-301510820514B/2106  
5-3012  
6-4019928816158  
8-502010193013  
8-652511223517  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NWGF4-30
NWGF5-30
NWGF6-40
NWGF8-50
NWGF8-65
NWGM4-30
NWGM5-30
NWGM6-40
NWGM8-50
NWGM8-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Usinage d'extrémité filetée Taraudé, usinage de trous ronds Usinage de méplat de vis de serrage Section de montage, matériau Diam. du corps principal (D)
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)

3.43 €

1 Disponible 5 jours 10Taraudée4--Trou borgneNon fourniLaiton3020

3.43 €

1 Disponible 5 jours 10Taraudée5--Trou borgneNon fourniLaiton3020

3.55 €

1 Disponible 5 jours 10Taraudée6--Trou borgneNon fourniLaiton4028

3.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taraudée8--Trou borgneNon fourniLaiton5028

4.04 €

1 Disponible 5 jours 10Taraudée8--Trou borgneNon fourniLaiton6528

3.06 €

1 Disponible 5 jours 10Fileté415Non fourni--[Acier] JIS-SWCH12A3020

3.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Fileté515Non fourni--[Acier] JIS-SWCH12A3020

3.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Fileté615Non fourni--[Acier] JIS-SWCH12A4028

3.55 €

1 Disponible 5 jours 10Fileté820Non fourni--[Acier] JIS-SWCH12A5028

3.55 €

1 Disponible 5 jours 10Fileté825Non fourni--[Acier] JIS-SWCH12A6528

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme en T Type en T Aile Fonction supplémentaire Non fourni
Matériau du corps principal Résine ABS (noir mat) Section de montage, traitement de la surface Placage chrome brillant

Produits complémentaires

Assistance technique