Poignées - a Filetage

Poignées - a Filetage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignées - a Filetage
  • Poignées - a Filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées - a Filetage:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
UWANMEN 1.0715 Équiv. ou EN 1.0718 Équiv.Placage au chrome
UWANSMEN 1.4301 équiv.Surface endurcie

Spécifications

Référence pièce-L
UWANM10-100
Référence pièceLL1Charge admissible
(N)
Masse
(g)
Prix unitaire
TypeDUWANMUWANSM
UWANM (Acier)
UWANSM (acier inoxydable)
108090250076  
10011088  
11012094  
120130100  
125135103  
160170125  
200210150  
250260180  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UWANM10-80
UWANM10-100
UWANM10-110
UWANM10-120
UWANM10-125
UWANM10-160
UWANM10-200
UWANM10-250
UWANSM10-80
UWANSM10-100
UWANSM10-110
UWANSM10-120
UWANSM10-125
UWANSM10-160
UWANSM10-200
UWANSM10-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage L
(mm)
Matériau Méthode de finition

6.80 €

1 Disponible 5 jours 1080[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

5.02 €

1 Disponible 5 jours 10110[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

5.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

6.12 €

1 Disponible 5 jours 10125[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

7.83 €

1 Disponible 5 jours 10160[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

8.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

10200[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

10.75 €

1 Disponible 5 jours 10250[Acier] EN 1.0715 équiv.Placage au chrome

3.73 €

1 Disponible 5 jours 1080[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

3.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

5.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10110[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

5.24 €

1 Disponible 5 jours 10120[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

6.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10125[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

7.89 €

1 Disponible 5 jours 10160[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

8.52 €

1 Disponible 5 jours 10200[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

10.83 €

1 Disponible 5 jours 10250[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Poignées - a Filetage:Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Poignées de tirage à barre ronde
Hauteur totale(mm) 37 Fonction supplémentaire Non fourni Charge admissible(N) 2500
Méthode de montage Fileté Épaisseur de la poignée D(mm) 10 Forme de la section transversale de la poignée Barres rondes

Produits complémentaires

Assistance technique