• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignées - Barre rectangulaire soudée

Poignées - Barre rectangulaire soudée

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées - Barre rectangulaire soudée:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
USASTEN 1.0038 Équiv.Placage au chrome
USASTSEN 1.4301 équiv.Surface endurcie

Spécifications

Référence pièce
UWASN110
UWANSG200
USAST125
Référence pièceL1L2Masse
(g)
Prix unitaire
TypeLUSASTUSASTS
USAST
(acier)
USASTS
(acier inoxydable)
11013078126  
12014088133  
12514593137  
160180128160  
200220168188  
250270218224  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
USAST110
USAST120
USAST125
USAST160
USAST200
USAST250
USASTS110
USASTS120
USASTS125
USASTS160
USASTS200
USASTS250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage L
(mm)
Matériau Méthode de finition

21.39 €

1 Disponible 5 jours 10110[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chrome

23.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chrome

23.23 €

1 Disponible 5 jours 10125[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chrome

25.56 €

1 Disponible 5 jours 10160[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chrome

26.28 €

1 Disponible 5 jours 10200[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chrome

31.19 €

1 Disponible 5 jours 10250[Acier] EN 1.0038 équiv.Placage au chrome

26.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10110[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

26.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

26.65 €

1 Disponible 5 jours 10125[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

28.73 €

1 Disponible 5 jours 10160[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

28.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10200[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

34.12 €

1 Disponible 5 jours 10250[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.Polissage peau de chamois

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Poignées de tirage ovales
Hauteur totale(mm) 44 Fonction supplémentaire Non fourni Méthode de montage Montage extérieur
Épaisseur de la poignée D(mm) 12

Produits complémentaires

Assistance technique