• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignées rabattables avec auge / Forme en U / Perçage traversant / Aluminium

Poignées rabattables avec auge / Forme en U / Perçage traversant / Aluminium

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignées rabattables avec auge / Forme en U / Perçage traversant / Aluminium
  • Poignées rabattables avec auge / Forme en U / Perçage traversant / Aluminium
  • Poignées rabattables avec auge / Forme en U / Perçage traversant / Aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées encastrées escamotables:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-46100 équiv.

Spécifications

Référence pièce
UWUAFN130
UWAUNB92
UWAUNJ80
Référence pièceWPFSAGL1W1Masse
(g)
Prix unitaire
TypeL
UWUAFN13091118791096949.511070197 
2008018450169715117173286 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UWUAFN130
UWUAFN200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dim. longitudinale (L1)
(mm)
Dim. plus courte (W)
(mm)

35.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

13091

36.44 €

1 Disponible 5 jours 20080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Poignées (préhension) encastrées Matériau Alliage d'aluminium Fonction supplémentaire Poignées
Méthode de finition Non fourni Méthode de montage Montage extérieur Profondeur de montage nécessaire(mm) 16

Produits complémentaires

Assistance technique