Fermetures de caisses / Avec ressorts / PKBSL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Verrous à bascule - à ressorts:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surface
EN 1.4301 équiv.Polissage au tonneau

Spécifications

Référence pièce
PKBS1
PKBSL1
Référence pièce* Force de traction N (kgf)Masse PKBS (g)Masse PKBSL (g)Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~1920~200
PKBS
PKBSL
A20(2)1010   
168(7)3640   
2170(17.4)7890   
* La force de traction représente la valeur de référence pour une distance de traction de 1 mm.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PKBS1
PKBS2
PKBSA
PKBSL1
PKBSL2
PKBSLA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce de traction
(N)
Montage

3.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1068Trous de montage standard

5.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10170Trous de montage standard

3.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020Trous de montage standard

3.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1068Trous de montage à disposition horizontale

5.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10170Trous de montage à disposition horizontale

3.39 €

1 Disponible 5 jours 1020Trous de montage à disposition horizontale

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Verrous de traction

Produits complémentaires

Assistance technique