Poignées - Dimensions L, H configurables

Poignées - Dimensions L, H configurables

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées - Dimensions L, H configurables:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
UWAFEN 1.0038 Équiv.Placage au chrome
UWAFSEN 1.4301 équiv.Surface endurcie
UWAFAAlliage d'aluminiumSurface endurcie
UWAFBPeinture électrostatique (noir mat)

Spécifications

Référence pièce-L-H
UWAN10
UWAF10
-
-
80
290
-
-
50
40
Référence pièceIncrément de 1mmM (normal)Charge admissible pour référence (N)
TypeDLH
UWAF (acier)
UWAFS (Acier inoxydable)
UWAFA (aluminium)
UWAFB (aluminium noir)
680~20027~404500~1000
7600~1000
880~30027~50
9
1051700~2500
1240~5082700~3400

Référence piècePrix unitaire
L80~199L200~300
TypeD6D7D8D9D10D12D6D7D8D9D10D12
UWAF (acier)
            
UWAFS (acier inoxydable)
            
UWAFA (aluminium)
            
UWAFB (aluminium noir)            

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UWAF6-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAF7-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAF8-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAF9-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAF10-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAF12-[80-300/1]-[40-50/1]
UWAFA6-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFA7-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFA8-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFA9-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFA10-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFA12-[80-300/1]-[40-50/1]
UWAFB6-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFB7-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFB8-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFB9-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFB10-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFB12-[80-300/1]-[40-50/1]
UWAFS6-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFS7-[80-200/1]-[27-40/1]
UWAFS8-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFS9-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFS10-[80-300/1]-[27-50/1]
UWAFS12-[80-300/1]-[40-50/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage L
(mm)
Matériau Charge admissible
(N)
Méthode de finition Épaisseur de la poignée D
(mm)
H
(mm)

-

1 12 jours 1080 ~ 200[Acier] EN 1.0038 équiv.1000Placage au chrome627 ~ 40

-

1 12 jours 1080 ~ 200[Acier] EN 1.0038 équiv.1000Placage au chrome727 ~ 40

-

1 12 jours 1080 ~ 300[Acier] EN 1.0038 équiv.1000Placage au chrome827 ~ 50

-

1 12 jours 1080 ~ 300[Acier] EN 1.0038 équiv.1000Placage au chrome927 ~ 50

-

1 12 jours 1080 ~ 300[Acier] EN 1.0038 équiv.2500Placage au chrome1027 ~ 50

-

1 12 jours 1080 ~ 300[Acier] EN 1.0038 équiv.3400Placage au chrome1240 ~ 50

-

1 12 jours 1080 ~ 200[Aluminium + résine] Alliage d'aluminium1000Polissage peau de chamois627 ~ 40

-

1 12 jours 1080 ~ 200[Aluminium + résine] Alliage d'aluminium1000Polissage peau de chamois727 ~ 40

-

1 12 jours 1080 ~ 300[Aluminium + résine] Alliage d'aluminium1000Polissage peau de chamois827 ~ 50

-

1 12 jours 1080 ~ 300[Aluminium + résine] Alliage d'aluminium1000Polissage peau de chamois927 ~ 50

-

1 12 jours 1080 ~ 300[Aluminium + résine] Alliage d'aluminium2500Polissage peau de chamois1027 ~ 50

-

1 12 jours 1080 ~ 300[Aluminium + résine] Alliage d'aluminium3400Polissage peau de chamois1240 ~ 50

-

1 13 jours 1080 ~ 200[Aluminium + résine] Alliage d'aluminium1000Peinture électrostatique627 ~ 40

-

1 13 jours 1080 ~ 200[Aluminium + résine] Alliage d'aluminium1000Peinture électrostatique727 ~ 40

-

1 13 jours 1080 ~ 300[Aluminium + résine] Alliage d'aluminium1000Peinture électrostatique827 ~ 50

-

1 13 jours 1080 ~ 300[Aluminium + résine] Alliage d'aluminium1000Peinture électrostatique927 ~ 50

-

1 13 jours 1080 ~ 300[Aluminium + résine] Alliage d'aluminium2500Peinture électrostatique1027 ~ 50

-

1 13 jours 1080 ~ 300[Aluminium + résine] Alliage d'aluminium3400Peinture électrostatique1240 ~ 50

-

1 12 jours 1080 ~ 200[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.1000Polissage peau de chamois627 ~ 40

-

1 12 jours 1080 ~ 200[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.1000Polissage peau de chamois727 ~ 40

-

1 12 jours 1080 ~ 300[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.1000Polissage peau de chamois827 ~ 50

-

1 12 jours 1080 ~ 300[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.1000Polissage peau de chamois927 ~ 50

-

1 12 jours 1080 ~ 300[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.2500Polissage peau de chamois1027 ~ 50

-

1 12 jours 1080 ~ 300[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.3400Polissage peau de chamois1240 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Poignées de tirage à barre ronde
Fonction supplémentaire Non fourni Méthode de montage Taraudée Forme de la section transversale de la poignée Barres rondes

Produits complémentaires

Assistance technique