Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HHSOY40 HHPSSD6 HHSD3.2 HHSP38 |
Référence pièce | W | W1 | L1 | C | C1 | t | * Charge admissible (kgf) | Couple (kgf·cm) | Poids (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | L | 1 à 39 pièces | 40 à 100 pièces. | |||||||||
HHSP | 20 | 14 | - | - | 1 | (2.2) | 0.5 | 1 | 0.99 | 1.5 | ||
25 | 32 | 20 | 14 | 3 | 5.8 | 1.2 | 3 | 0.66 | 10 | |||
38 | 32 | 20 | 26 | 3 | 6.5 | 1.5 | 6 | 1.5 | 20 | |||
51 | 38 | 25 | 32 | 3 | 6.5 | 1.5 | 7 | 1.38 | 35 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HHSP20 |
HHSP25 |
HHSP38 |
HHSP51 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur (mm) | Largeur (W) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 14 | |
1.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 32 | |
2.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 38 | 32 | |
3.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 51 | 38 |
Loading...
Type du corps principal | Standard | Type à charnière plate | Type à plaque carrée | Matériau du corps principal | EN 1.4301 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Polissage au tonneau brillant | Fonction supplémentaire | Ressort intégré | Méthode de montage | Montage par vis |
Type à trou de vis de montage | Alésage rond |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur(mm)
Largeur (W)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles