Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HHSPDL3 HHSV51 |
Référence pièce | T1 | * Charge admissible (kg) | Poids (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | T | 1 à 19 pc(s). | 20~100 | |||
HHSPDL HHSPDR | 3 | 10 | 7 | 45 | ||
5 | 12 | 46 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HHSPDL3 |
HHSPDL5 |
HHSPDR3 |
HHSPDR5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Inversé | Nombre d'étapes de montage T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Pour utilisation à gauche | 3 | |
7.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour utilisation à gauche | 5 | |
7.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Pour utilisation à droite | 3 | |
7.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Pour utilisation à droite | 5 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Charnières amovibles à épaulement | Longueur(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(N) | 68.6 | Matériau du corps principal | EN 1.4301 équiv. | Traitement de surface du corps principal | Polissage peau de chamois |
Largeur (W)(mm) | 40 | Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de montage | Montage par vis |
Type à trou de vis de montage | Alésage rond |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Inversé
Nombre d'étapes de montage T
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles