Loquets magnétiques - Type réglable

Loquets magnétiques - Type réglable
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: AMGCB1

Marque: MISUMI

Prix: 4.89

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AMGCB1

Loquets magnétiques - Type réglable:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériauTraitement de surface
Corps principalpolypropylène-
Plaque du loquetEN 1.0330 équiv.Placage au chrome
AimantFerrite-

Spécifications

Référence pièce
AMGCB1
Référence pièceForce de rétention (kgf)Masse
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~1920~100
AMGCB13.115

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
AMGCB1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

4.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Loquets magnétiques fins/Loquets magnétiques ultra fins/Loquets magnétiques réglables
■Caractéristiques • La position de l'aimant peut être réglée par incréments de 5mm.

Exemple d'utilisation

Loquets magnétiques - Type réglable:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Réglable Catégorie de type d'aimant Forme carrée Force de retenue, force de traction(N) 30.38
Longueur(mm) 56.4 Largeur(mm) 11 Méthode de montage Surfaçage
Diam. du trou d'installation (d)(mm) 3.5 Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de retenue Fourni
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps Polypropylène Traitement de surface du corps principal Non fourni
Matériau de la plaque d'attraction EN 1.0330 Equiv. Traitement de la surface de la plaque d'attraction Placage au chrome Matériau de l'aimant Ferrite
Traitement de surface de l'aimant Non fourni Hauteur totale max. en verrouillage(mm) 20

Vous vous trouvez sur la page de Loquets magnétiques - Type réglable, le numéro d'article est le suivant: AMGCB1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AMGCB1.

Produits complémentaires

Assistance technique