Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Sélection de la tolérance | Tolérance des dim. A et B | Qualité | Couleur | Température ambiante de fonctionnement |
HIPYA | Non spécifié | + 1.0 0 | Haute résistance | Marron | Temp. ambiante ~ 180°C |
P | ± 0.3 | ||||
HIPLA | Non spécifié | + 1.0 0 | Résistance aux temp. élevées | Blanc | -80°C~ 400°C |
P | ± 0.3 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
HIPYA HIPYAP | - - | 300 200 | - - | 222 100 | - - | 10 5 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Dia. nominal du boulon | - | L |
HIPYA2H HIPYA2H | - - | 200 300 | - - | 170 185 | - - | 15 10 | - - | F100 F150 | - - | G70 G80 | - - | N8 M5 | - | L7.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HIPLA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPLA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPLA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPLA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPLA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPLA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPLA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPLA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPLA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPLA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPLA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPLA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPLA-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15] |
HIPLAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-M[3,4,5,6,8] |
HIPLAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPLAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPLAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPLAP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,10]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPLAP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,10]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPLAP2HL-[20-200/1]-[20-200/1]-[5,10]-F[9-191/0.5]-G[5-191/0.5]-Z[4,5,6] |
HIPLAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-M[3,4,5,6,8] |
HIPLAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPLAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPLAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPLAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-M[3,4,5,6,8] |
HIPLAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPLAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPLAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPLAP-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15] |
HIPYA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPYA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPYA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPYA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPYA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-591/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPYA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-591/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPYA2HL-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-591/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPYA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPYA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPYA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPYA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPYA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPYA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPYA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPYA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPYA-[20-800/1]-[20-600/1]-[3,5,10,15] |
HIPYAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPYAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPYAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPYAP2H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[5-295/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPYAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPYAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPYAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPYAP4H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-291/0.5]-G[9-291/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPYAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPYAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPYAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPYAP6H-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15]-F[9-145/0.5]-G[9-291/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPYAP-[20-300/1]-[20-300/1]-[3,5,10,15] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Température de fonctionnement recommandée (°C) | Application | Matériau principal | Épaisseur de la plaque T (mm) | Largeur B (mm) | Longueur A (mm) | Trou usiné / non usiné | Sélection de la tolérance | Type | F (mm) | G (mm) | Insert filetage (diam. de vis nominal) [M] | Trou contre-alésé (diam. de vis nominal) [Z] | Trou traversant (diam. de vis nominal) [N] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 2H (deux trous) | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | 3 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 2H (deux trous) | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 2H (deux trous) | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 2H (deux trous) | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 4H (quatre trous) | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 4H (quatre trous) | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 4H (quatre trous) | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 4H (quatre trous) | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 6H (six trous) | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 6H (six trous) | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 6H (six trous) | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 6H (six trous) | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Sans trou | Non fourni | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 2H (deux trous) | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | 3 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 2H (deux trous) | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 2H (deux trous) | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 2H (deux trous) | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | Trou usiné | P (haute précision) | 2HL (deux trous) | 9 ~ 191 | 5 ~ 191 | 3 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | Trou usiné | P (haute précision) | 2HL (deux trous) | 9 ~ 191 | 5 ~ 191 | - | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 5 ~ 10 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | Trou usiné | P (haute précision) | 2HL (deux trous) | 9 ~ 191 | 5 ~ 191 | - | 4 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 4H (quatre trous) | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | 3 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 4H (quatre trous) | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 4H (quatre trous) | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 4H (quatre trous) | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 6H (six trous) | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | 3 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 6H (six trous) | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 6H (six trous) | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 6H (six trous) | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Sans trou | P (haute précision) | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 2H (deux trous) | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | 3 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 2H (deux trous) | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 2H (deux trous) | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 2H (deux trous) | 9 ~ 791 | 5 ~ 595 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 2HL (deux trous) | 9 ~ 791 | 5 ~ 591 | 3 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 2HL (deux trous) | 9 ~ 791 | 5 ~ 591 | - | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 2HL (deux trous) | 9 ~ 791 | 5 ~ 591 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 4H (quatre trous) | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 4H (quatre trous) | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 4H (quatre trous) | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 4H (quatre trous) | 9 ~ 791 | 9 ~ 591 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 6H (six trous) | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 6H (six trous) | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 6H (six trous) | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Trou usiné | Non fourni | 6H (six trous) | 9 ~ 395 | 9 ~ 591 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Sans trou | Non fourni | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 2H (deux trous) | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | 3 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 2H (deux trous) | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 2H (deux trous) | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 2H (deux trous) | 9 ~ 291 | 5 ~ 295 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 4H (quatre trous) | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | 3 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 4H (quatre trous) | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 4H (quatre trous) | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 4H (quatre trous) | 9 ~ 291 | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 6H (six trous) | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | 3 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 6H (six trous) | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 6H (six trous) | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | - | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Trou usiné | P (haute précision) | 6H (six trous) | 9 ~ 145 | 9 ~ 291 | - | 4 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 3 ~ 15 | 20 ~ 300 | 20 ~ 300 | Sans trou | P (haute précision) | Pas de modification du perçage | - | - | - | - | - |
Loading...
Forme | Plaque (matériau) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température de fonctionnement recommandée(°C)
Application
Matériau principal
Épaisseur de la plaque T(mm)
Largeur B(mm)
Longueur A(mm)
Trou usiné / non usiné
Sélection de la tolérance
Type
F(mm)
G(mm)
Insert filetage (diam. de vis nominal) [M]
Trou contre-alésé (diam. de vis nominal) [Z]
Trou traversant (diam. de vis nominal) [N]
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles