Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Précision des finitions | Couleur | Température ambiante de fonctionnement |
CEA | Al2O3/alumine 96 | Niveau standard | Blanc | Température ambiante~1300°C |
CEAV | Al2O3/alumine 96 | Niveau de précision | ||
CCES | Stéatite | Niveau standard | Blanc | Température ambiante~1000°C |
CCESV | Stéatite | Niveau de précision | ||
CEM | Céramique usinable | Niveau standard | Coloris naturel | Température ambiante~1000°C |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
CEA | - | 60 | - | 55 | - | 2 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis |
CEA4H | - | 80 | - | 80 | - | 1 | - | F55 | - | G55 | - | N6 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | |
Type | A | B | |
CEA CEM | 10~200 | 10~100 | 1 2 2.5 |
CEAV | 10~100 | 10~100 | |
CCES CCESV | 10~70 | 10~70 | 3 5 |
Elément | CEA, CCES, CEM | CEAV, CCESV | |
Epaisseur Parallélisme (par 100mm) | 0.1 | 0.05 | |
Planéité | T=1 | 0.1 | 0.05 |
(par 100mm) | T=2~5 | 0.1 | 0.05 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | Incrément de 0.5mm | Sélection du diam. nominal de la vis | |||
Type | Nombre de trous | A | B | F | G | N (traversant) | |
CEA CEM | 2H 4H | 20~200 | 10~100 | 1 2 2.5 | 9~191 | 5~95 (2H) 9~91 (4H) | 3 4 5 6 8 10 |
CEAV | 20~100 | 10~100 | 9~91 | ||||
CCES CCESV | 20~70 | 10~70 | 3 5 | 9~61 | 5~65 (2H) 9~61 (4H) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CCES2H-[10-70/1]-[10-70/1]-[3,5]-F[9-61/0.5]-G[5-65/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CCES4H-[10-70/1]-[10-70/1]-[3,5]-F[9-61/0.5]-G[9-61/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CCES-[10-70/1]-[10-70/1]-[3,5] |
CCESV2H-[10-70/1]-[10-70/1]-[3,5]-F[9-61/0.5]-G[5-65/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CCESV4H-[10-70/1]-[10-70/1]-[3,5]-F[9-61/0.5]-G[9-61/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CCESV-[10-70/1]-[10-70/1]-[3,5] |
CEA2H-[10-200/1]-[10-100/1]-[1,2,2.5]-F[9-191/0.5]-G[5-95/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CEA4H-[10-200/1]-[10-100/1]-[1,2,2.5]-F[9-191/0.5]-G[9-91/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CEA-[10-200/1]-[10-100/1]-[1,2,2.5] |
CEAV2H-[10-100/1]-[10-100/1]-[1,2,2.5]-F[9-91/0.5]-G[5-95/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CEAV4H-[10-100/1]-[10-100/1]-[1,2,2.5]-F[9-91/0.5]-G[9-91/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CEAV-[10-100/1]-[10-100/1]-[1,2,2.5] |
CEM2H-[10-200/1]-[10-100/1]-[1,2,2.5]-F[9-191/0.5]-G[5-95/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CEM4H-[10-200/1]-[10-100/1]-[1,2,2.5]-F[9-191/0.5]-G[9-91/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CEM-[10-200/1]-[10-100/1]-[1,2,2.5] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Précision | Forme de la plaque | Nombre de trous | A (mm) | B (mm) | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 10 | Stéatite | Niveau standard | Avec type à trou usiné | 2 trous (2H) | 10 ~ 70 | 10 ~ 70 | 3 ~ 10 | 9 ~ 61 | 5 ~ 65 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Stéatite | Niveau standard | Avec type à trou usiné | 4 trous (4H) | 10 ~ 70 | 10 ~ 70 | 3 ~ 10 | 9 ~ 61 | 9 ~ 61 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Stéatite | Niveau standard | Type standard | Pas de modification du perçage | 10 ~ 70 | 10 ~ 70 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Stéatite | Taux de précision | Avec type à trou usiné | 2 trous (2H) | 10 ~ 70 | 10 ~ 70 | 3 ~ 10 | 9 ~ 61 | 5 ~ 65 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Stéatite | Taux de précision | Avec type à trou usiné | 4 trous (4H) | 10 ~ 70 | 10 ~ 70 | 3 ~ 10 | 9 ~ 61 | 9 ~ 61 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Stéatite | Taux de précision | Type standard | Pas de modification du perçage | 10 ~ 70 | 10 ~ 70 | - | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Al2O3/Alumina 96 | Niveau standard | Avec type à trou usiné | 2 trous (2H) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 95 | 1 ~ 2.5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Al2O3/Alumina 96 | Niveau standard | Avec type à trou usiné | 4 trous (4H) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 9 ~ 91 | 1 ~ 2.5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Al2O3/Alumina 96 | Niveau standard | Type standard | Pas de modification du perçage | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 2.5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Al2O3/Alumina 96 | Taux de précision | Avec type à trou usiné | 2 trous (2H) | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | 9 ~ 91 | 5 ~ 95 | 1 ~ 2.5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Al2O3/Alumina 96 | Taux de précision | Avec type à trou usiné | 4 trous (4H) | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | 9 ~ 91 | 9 ~ 91 | 1 ~ 2.5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Al2O3/Alumina 96 | Taux de précision | Type standard | Pas de modification du perçage | 10 ~ 100 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 2.5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Céramique usinable | Niveau standard | Avec type à trou usiné | 2 trous (2H) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 5 ~ 95 | 1 ~ 2.5 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Céramique usinable | Niveau standard | Avec type à trou usiné | 4 trous (4H) | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 3 ~ 10 | 9 ~ 191 | 9 ~ 91 | 1 ~ 2.5 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Céramique usinable | Niveau standard | Type standard | Pas de modification du perçage | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | - | - | - | 1 ~ 2.5 |
Loading...
Référence pièce | T | A | Prix unitaire | |||||
CEA | CEAV | CEM | ||||||
B10~50 | B51~100 | B10~50 | B51~100 | B10~50 | B51~100 | |||
CEA CEAV CEM | 1 | 10~50 | - | - | - | |||
51~100 | ||||||||
101~150 | - | - | ||||||
151~200 | - | - | ||||||
2 | 10~50 | - | - | - | ||||
51~100 | ||||||||
101~150 | - | - | ||||||
151~200 | - | - | ||||||
2.5 | 10~50 | - | - | - | ||||
51~100 | ||||||||
101~150 | - | - | ||||||
151~200 | - | - |
Référence pièce | T | A | Prix unitaire | |||
CCES | CCESV | |||||
B10~35 | B36~70 | B10~35 | B36~70 | |||
CCES CCESV | 3 | 10~35 | - | - | ||
36~70 | ||||||
5 | 10~35 | - | - | |||
36~70 |
Type A trous prépercés | Nominal de la vis |
N (traversant) | |
2H | |
4H |
(Ex.) | Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis | >> | |
CEA2H | - | 90 | - | 60 | - | 1 | - | F60 | - | G30 | - | N6 |
(Prix unitaire du type standard) | + | (Coût d'usinage des trous) | = | Prix du type A trous prépercés |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Précision
Forme de la plaque
Nombre de trous
A(mm)
B(mm)
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles