Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Précision des finitions | Couleur | Température ambiante de fonctionnement |
CEMN | Al2O3/alumine 99 | Niveau standard | Coloris naturel | Temp. ambiante ~ 1500°C |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
CEMN | - | 60 | - | 55 | - | 3 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis |
CEMN4H | - | 80 | - | 80 | - | 3 | - | F55 | - | G55 | - | N6 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | |
Type | A | B | |
CEMN | 50~470 | 50~170 | 3 5 10 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | Incrément de 0.5mm | Sélection du diam. nominal de la vis | |||
Type | Nombre de trous | A | B | F | G | N (traversant) | |
CEMN | 2H 4H | 50~470 | 50~170 | 3 | 9~461 | 5~165 (2H) 9~161 (4H) | 3 4 5 6 8 10 |
5 | |||||||
10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CEMN2H-[50-470/1]-[50-170/1]-[3,5,10]-F[9-461/0.5]-G[5-165/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CEMN4H-[50-470/1]-[50-170/1]-[3,5,10]-F[9-461/0.5]-G[9-161/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CEMN-[50-470/1]-[50-170/1]-[3,5,10] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme de la plaque | Nombre de trous | A (mm) | B (mm) | Diam. nominal du trou traversant [N] | F (mm) | G (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 10 | Avec type à trou usiné | 2 trous (2H) | 50 ~ 470 | 50 ~ 170 | 3 ~ 10 | 9 ~ 461 | 5 ~ 165 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Avec type à trou usiné | 4 trous (4H) | 50 ~ 470 | 50 ~ 170 | 3 ~ 10 | 9 ~ 461 | 9 ~ 161 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Type standard | Pas de modification du perçage | 50 ~ 470 | 50 ~ 170 | - | - | - | 3 ~ 10 |
Loading...
Matériau | Alumine 99 | Précision | Niveau standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme de la plaque
Nombre de trous
A(mm)
B(mm)
Diam. nominal du trou traversant [N]
F(mm)
G(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles