Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Classe/Matériau | Couleur | Température ambiante de fonctionnement |
MCA | Standard/MC901 | Bleu | -40~120°C |
MCAW | Standard/MC900NC | Ivoire | |
MCAS | Glissement/MC703HL | Violet | |
MCAY | Haute résistance/MC602ST | Marron foncé | Temp. ambiante ~ 150°C |
MCAPS | Résistance aux intempéries/MC801 | Gris foncé | Temp. ambiante : env. 120°C |
MCCA | Conductivité CDR2/MC501CDR2 | Noir | Temp. ambiante : env. 120°C |
MCDA | Antistatique CDR6/MC501 CDR6 | Noir | |
MCEA | Antistatique/Résistance aux très hautes températures CDR9/MC501 CDR9 | Noir | Temp. ambiante ~ 150°C |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | |
• Sciage circulaire | MCA | - | 300 | - | 200 | - | 40 |
• Perpendicularité du sciage circulaire garantie | MCANTQ | - | 200.5 | - | 100.5 | - | 10 |
• Fraisage des 4 côtés | MCA4FN | - | 150.5 | - | 100.3 | - | 15 |
• Fraisage de 6 surfaces | MCA6FMM | - | 100.3 | - | 90.5 | - | 10.5 |
• Fraisage des surfaces supérieure et inférieure | MCA2FQ | - | 80 | - | 50 | - | 5 |
Référence pièce | Plage de dimension par matériau | A | B | T | |||||||
Type | Sélection du symbole de finition | Tolérance de la dimension T | Tolérance des dimensions A, B | ||||||||
MCA MCAW MCAS MCAY MCAPS MCCA MCDA MCEA | (Standard, bleu) (Standard, ivoire) (Glissement) (Haute résistance) (Résistance aux intempéries) (Conductivité CDR2) (Antistatique CDR6/MC501 CDR6) (Antistatique/ Résistance aux très hautes températures CDR9/ MC501 CDR9) | Sciage circulaire | Incrément de 1mm | Sélectionnable | |||||||
- | Non disponible | Non disponible | MCA | 20~500 | 20~400 | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | |||||
40~300 | 40~300 | 40, 50, 60 | |||||||||
MCEA | 20~500 | 20~400 | 10, 12, 15, 20, 25 | ||||||||
Autres | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||||||||
Perpendicularité des sciages circulaires garantie (NT) | Incrément de 0.5mm | Sélectionnable | |||||||||
NT | Non disponible | T5, 7, 10 | T12, 15, 20 | T25, 30 | MCEA | 20~500 | 20~400 | 10, 12, 15, 20, 25 | |||
Q | 0~+0.3 | 0~+0.4 | 0~+0.5 | Autres | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||||
N | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ||||||||
M | -0.3~0 | -0.4~0 | -0.5~0 | ||||||||
Fraisage des 4 côtés (4F) | Incrément de 0,1 mm | Sélectionnable | |||||||||
4F | Non disponible | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | MCEA | 10~400 | 10~200 | 10, 12, 15, 20, 25 | |||||
Autres | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||||||||
Fraisage de 6 surfaces (6F) | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 0,1 mm | |||||||||
6F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | MCEA | 10~400 | 10~200 | 10~24 | |||||
Autres | 5~29 | ||||||||||
Fraisage des surfaces supérieure-inférieure (2F) | Incrément de 1mm | Incrément de 0,1 mm | |||||||||
2F | Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0 | Non disponible | MCEA | 20~400 | 20~250 | 10~24 | |||||
Autres | 5~29 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCA2FM-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
MCA2FN-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
MCA2FQ-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
MCA4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCA4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCA4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCA6FMM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCA6FMN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCA6FMQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCA6FNM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCA6FNN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCA6FNQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCA6FQM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCA6FQN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCA6FQQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCA-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30,40,50,60] |
MCANTM-[20-500/0.5]-[20-400/0.5]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCANTN-[20-500/0.5]-[20-400/0.5]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCANTQ-[20-500/0.5]-[20-400/0.5]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCAPS2FM-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
MCAPS2FN-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
MCAPS2FQ-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
MCAPS4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCAPS4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCAPS4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCAPS6FMM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAPS6FMN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAPS6FMQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAPS6FNM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAPS6FNN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAPS6FNQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAPS6FQM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAPS6FQN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAPS6FQQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAPS-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCAPSNTM-[20-500/0.5]-[20-400/0.5]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCAPSNTN-[20-500/0.5]-[20-400/0.5]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCAPSNTQ-[20-500/0.5]-[20-400/0.5]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCAS2FM-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
MCAS2FN-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
MCAS2FQ-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
MCAS4FM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCAS4FN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCAS4FQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCAS6FMM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAS6FMN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAS6FMQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAS6FNM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAS6FNN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAS6FNQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAS6FQM-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAS6FQN-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAS6FQQ-[10-400/0.1]-[10-200/0.1]-[5-29/0.1] |
MCAS-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCASNTM-[20-500/0.5]-[20-400/0.5]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCASNTN-[20-500/0.5]-[20-400/0.5]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCASNTQ-[20-500/0.5]-[20-400/0.5]-[5,7,10,12,15,20,25,30] |
MCAW2FM-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
MCAW2FN-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
MCAW2FQ-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Qualité | Couleur | Méthode de finition | Tolérance de la dimension T | Tolérance de la dimension AB | Nom du matériau | A (mm) | B (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Bleu | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | - | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Bleu | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | - | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Bleu | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | - | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Bleu | Fraisé des 4 côtés | - | M (0/-0.2) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Bleu | Fraisé des 4 côtés | - | N (±0.1) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Bleu | Fraisé des 4 côtés | - | Q (+0.2/0) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Bleu | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Bleu | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | N (±0.1) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Bleu | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Bleu | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | M (0/-0.2) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Bleu | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | N (±0.1) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Bleu | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Bleu | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Bleu | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Bleu | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | MC901 | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Standard | Bleu | Sciage circulaire | - | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 5 ~ 60 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Standard | Bleu | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | MC901 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Standard | Bleu | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | MC901 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Standard | Bleu | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | MC901 | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | - | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | - | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | - | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Fraisé des 4 côtés | - | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Fraisé des 4 côtés | - | N (±0.1) | Résistance aux intempéries (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Fraisé des 4 côtés | - | Q (+0.2/0) | Résistance aux intempéries (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | N (±0.1) | Résistance aux intempéries (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | Résistance aux intempéries (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | N (±0.1) | Résistance aux intempéries (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | Résistance aux intempéries (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | Résistance aux intempéries (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | Résistance aux intempéries (MC801) | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Sciage circulaire | - | - | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Glissement | Violet | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | - | MC703HL | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Glissement | Violet | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | - | MC703HL | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Glissement | Violet | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | - | MC703HL | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Glissement | Violet | Fraisé des 4 côtés | - | M (0/-0.2) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Glissement | Violet | Fraisé des 4 côtés | - | N (±0.1) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Glissement | Violet | Fraisé des 4 côtés | - | Q (+0.2/0) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Glissement | Violet | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | M (0/-0.2) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Glissement | Violet | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | N (±0.1) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Glissement | Violet | Fraisage de 6 surfaces | M (0/-0.2) | Q (+0.2/0) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Glissement | Violet | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | M (0/-0.2) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Glissement | Violet | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | N (±0.1) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Glissement | Violet | Fraisage de 6 surfaces | N (±0.1) | Q (+0.2/0) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Glissement | Violet | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | M (0/-0.2) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Glissement | Violet | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | N (±0.1) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Glissement | Violet | Fraisage de 6 surfaces | Q (+0.2/0) | Q (+0.2/0) | MC703HL | 10 ~ 400 | 10 ~ 200 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Glissement | Violet | Sciage circulaire | - | - | MC703HL | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Glissement | Violet | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | MC703HL | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Glissement | Violet | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | MC703HL | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | Glissement | Violet | Perpendicularité du sciage circulaire garantie | - | - | MC703HL | 20 ~ 500 | 20 ~ 400 | 5 ~ 30 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Ivoire | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | - | MC900NC | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Ivoire | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | - | MC900NC | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Standard | Ivoire | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | - | MC900NC | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 5 ~ 29 |
Loading...
Matériau | MC Nylon | Traitement des trous | Pas de modification du perçage |
---|
Configurer
Propriétés de base
Qualité
Couleur
Méthode de finition
Tolérance de la dimension T
Tolérance de la dimension AB
Nom du matériau
A(mm)
B(mm)
T(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles