Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Classe/Matériau | Couleur | Température ambiante de fonctionnement |
MCA | Standard/MC901 | Bleu | -40~120°C |
MCAW | Standard/MC900NC | Ivoire | |
MCAS | Glissement/MC703HL | Violet | |
MCAY | Haute résistance/MC602ST | Marron foncé | Temp. ambiante ~ 150°C |
MCAPS | Résistance aux intempéries/MC801 | Gris foncé | Temp. ambiante : env. 120°C |
MCCA | Conductivité CDR2/MC501CDR2 | Noir | Temp. ambiante : env. 120°C |
MCDA | Antistatique CDR6/MC501 CDR6 | Noir | |
MCEA | Antistatique/Résistance aux très hautes températures CDR9/MC501 CDR9 | Noir | Temp. ambiante ~ 150°C |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diamètre nominal de la vis | - | L |
MCDA4H MCDA4H | - - | 200 500 | - - | 155 300 | - - | 5 10 | - - | F160 F300 | - - | G120 G200 | - - | N4 M5 | - | L7.5 |
Référence pièce | A | B | Plage de dimension T par matériau | T | F | G | |||
Type | Tolérance de la dimension T | Nombre de trous | |||||||
MCA MCAW MCAS MCAY MCAPS MCCA MCDA MCEA | (Standard, bleu) (Standard, ivoire) (Glissement) (Haute résistance) (Résistance aux intempéries) (Conductivité CDR2) (Antistatique CDR6/MC501 CDR6) (Antistatique/Résistance aux très hautes températures CDR9/MC501 CDR9) | Sciage circulaire | Incrément de 1mm | Sélectionnable | Incrément de 0.5mm | ||||
Non disponible | 2H (Horizontal) 2HL (Vertical) 4H 6H | 20~500 | 20~400 | MCEA | 10, 12, 15, 20, 25 | 6~491.5 (2H, 4H) 4.5~395.5 (2HL) 6~245.5 (6H) | 4.5~395.5 (2H) 6~391.5 (2HL, 4H, 6H) | ||
Autres | 5, 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | ||||||||
Fraisage des surfaces supérieure-inférieure (2F) | Incrément de 1mm | Incrément de 0,1 mm | Incrément de 0.5mm | ||||||
2FQ 0~+0,2 2FN ±0.1 2FM -0.2~0 | 2H (horizontal) 2HL (vertical) 4H 6H | 20~400 | 20~250 | MCEA | 10~24 | 6~391.5 (2H, 4H) 4.5~395.5 (2HL) 6~195.5 (6H) | 4.5~245.5 (2H) 6~241.5 (2HL, 4H, 6H) | ||
Autres | 5~29 |
Dimension T | Diamètre nominal du trou prépercé | ||||||||||||
Trou traversant | Trou contre-alésé | Insert fileté | |||||||||||
N | Z | M | L | ||||||||||
5~6 | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | (Longueur de l'insert fileté) Sélectionner dans le tableau 1 | ||||||||
7~9 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
10~14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
15~30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
MCA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCA6H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-295.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCA6H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-295.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCA6H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,7,10,12,15,20,25,30]-F[6-295.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCAPS2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
MCAPS2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
MCAPS2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Qualité | Couleur | Traitement des trous | Méthode de finition | Tolérance de la dimension T | Nom du matériau | A (mm) | B (mm) | F | G | N | T (mm) | Z | m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2HL | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2HL | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2HL | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2HL | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2HL | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2HL | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | N (±0.1) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2HL | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2HL | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2HL | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | Q (+0.2/0) | MC901 | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2H | Sciage circulaire | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | 5 ~ 30 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2H | Sciage circulaire | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 4.5 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2H | Sciage circulaire | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2HL | Sciage circulaire | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 491.5 | - | 5 ~ 30 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2HL | Sciage circulaire | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 2HL | Sciage circulaire | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 491.5 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 4H | Sciage circulaire | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 6 ~ 491.5 | - | 5 ~ 30 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 4H | Sciage circulaire | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 4H | Sciage circulaire | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 6 ~ 491.5 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 6H | Sciage circulaire | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 295.5 | 6 ~ 491.5 | - | 5 ~ 30 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 6H | Sciage circulaire | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 295.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | Bleu | 6H | Sciage circulaire | - | MC901 | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 295.5 | 6 ~ 491.5 | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | 2H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | 2HL | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | 2HL | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | 2HL | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | 4H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Résistant aux intempéries | Gris foncé | 6H | Surfaces supérieure et inférieure fraisées | M (0/-0.2) | Résistance aux intempéries (MC801) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | - |
Loading...
Matériau | MC Nylon |
---|
Configurer
Propriétés de base
Qualité
Couleur
Traitement des trous
Méthode de finition
Tolérance de la dimension T
Nom du matériau
A(mm)
B(mm)
F
G
N
T(mm)
Z
m
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles