Plaques en fluororésine

Plaques en fluororésine:Affichage d'image associés
  Matériau : résine polytétrafluoroéthylène

Spécifications

 ■ Type standard
Référence pièce - A - B - T
PTFE - 100 - 50 - 5

 ■ Type pré-percé
Référence pièce-A-B-T-F-G-Diamètre nominal de la vis-L
PTFE4H
PTFE2H
-
-
200
230
-
-
200
130
-
-
10
25
-
-
F180
F80
-
-
G180
G50
-
-
Z5
M8

-

L12

Typelasse MCouleurTempérature ambiante de fonctionnement
PTFEStandardBlanc-40~250°C
 ■  Type standard
Référence pièceABT
TypeIncrément de 1mmSélectionnable
PTFE
(standard)
20~50020~3001, 2, 3
5, 8, 10, 15
20, 25, 30
La dimension T 1~5 a un grand bombage.

• Tolérance de la dimension T, taux de bombage et de torsion
TTolérance de la dimension TTaux de bombage et de torsion par 1000mm
PTFE
1±0.23.0% ou inf.
2
3±0.4
5
80~+1.01,5 % ou moins
10
150~+2.01 % ou moins
20
25
30
• Tolérance des dimensions A et B ±1.0
 ■  Type pré-percé
Référence pièceABTFGDiamètre nominal du trou prépercé
Trou traversantTrou contre-aléséInsert fileté
TypeNombre de trousIncrément de 1mmSélectionnableIncrément de 0.5mmNZML
PTFE
(standard)
2H (horizontal)
2HL (vertical)
4H
6H
20~50020~3001, 2, 36~491.5
(2H 4H)
4.5~495.5 (2HL)
6~245.5
(6H)
4.5~295.5 (2H)
6~291.5 (2HL, 4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
---
5-34    Sélectionner dans le tableau 1
8345  3456  
10 456 34568 
15, 20, 25, 30 45683456810
Plage de spécification de la dimension F : pour 2H et 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 ; pour 2HL, d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5 ; pour 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Plage de spécification de la dimension G : pour 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5 ; pour 2HL, 4H et 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5.
 (d pour trou traversant et insert fileté, d1 pour contre-alésage)
Pour le type pré-percé, sélectionner N (trou traversant) ou Z (trou contre-alésé) ; pour le type à insert fileté, sélectionner M (insert fileté) ou L (longueur d'insertion).
EPTFE peut présenter un bombage, car le matériau est souple.

Modifications

Plaques en fluororésine:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PTFE2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2HL-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2HL-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE2HL-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PTFE-[20-500/1]-[20-500/1]-[1,​2,​3,​5,​8,​10,​15,​20,​25,​30]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTraitement des trous A
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
M N T
(mm)
Z

-

1 9 jours 102H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.54.5 ~ 495.53 ~ 10-1 ~ 30-

-

1 9 jours 102H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.54.5 ~ 495.5-3 ~ 101 ~ 30-

-

1 9 jours 102H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.54.5 ~ 495.5--1 ~ 303 ~ 10

-

1 9 jours 102HL20 ~ 50020 ~ 5004.5 ~ 495.56 ~ 491.53 ~ 10-1 ~ 30-

-

1 9 jours 102HL20 ~ 50020 ~ 5004.5 ~ 495.56 ~ 491.5-3 ~ 101 ~ 30-

-

1 9 jours 102HL20 ~ 50020 ~ 5004.5 ~ 495.56 ~ 491.5--1 ~ 303 ~ 10

-

1 9 jours 104H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.53 ~ 10-1 ~ 30-

-

1 9 jours 104H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.5-3 ~ 101 ~ 30-

-

1 9 jours 104H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 491.56 ~ 491.5--1 ~ 303 ~ 10

-

1 9 jours 106H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.53 ~ 10-1 ~ 30-

-

1 9 jours 106H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.5-3 ~ 101 ~ 30-

-

1 9 jours 106H20 ~ 50020 ~ 5006 ~ 245.56 ~ 491.5--1 ~ 303 ~ 10

-

1 5 jours 10Pas de modification du perçage20 ~ 50020 ~ 500----1 ~ 30-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

PTFCA est répertorié sur notre site Web.

Informations de base

Matériau Fluororésine (fluoropolymère, PTFE) Qualité Standard Couleur Blanc
Nom du matériau Fluororésine (fluoropolymère, Polytétrafluoroéthylène)

Produits complémentaires

Assistance technique