Plaques PET

Plaques PET

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Plaques PET
  • Plaques PET
  • Plaques PET
Plaques PBT:Affichage d'image associés
Type MatériauCouleurTempérature ambiante de fonctionnement
YCAUnilate®Marron naturelTemp. ambiante : env. 120°C
PYCAPET antistatique, PET300ESDNoirTemp. ambiante ~ 100°C
L'Unilate® est une marque déposée de Unitica Ltd.
 Matériau : plaques en résine de décolletage : polyéthylène téréphtalate
Plaques PET antistatiques : polyéthylène téréphtalate

Spécifications

 ■ Type standard
Référence pièce-A-B-T
PYCA-300-200-10

 ■ Type pré-percé
Référence pièce-A-B-T-F-G-Diamètre nominal de la vis-L
PYCA2H
YCA2H
-
-
200
180
-
-
100
100
-
-
15
10
-
-
F50
F80
-
-
G30
G60
-
-
N5
M5

-

L5
 ■  Type standard
Référence pièceABT
TypeIncrément de 1mmSélectionnable
YCA
Unilate®
(résine usinable)
20~80020~6005, 10, 15
PYCA
PET antistatique
20~50020~4008, 10, 15, 20, 25, 30
40~30040~30040, 50

• Tolérance de la dimension T, taux de bombage et de torsion
YCAPYCATaux de bombage et de torsion
TTolérance de la dimension TTTolérance de la dimension Tpar 1 000 mm
5±0.358, 100~+1.41,5 % ou moins
100~+3.015, 20, 250~+2.0
150~+4.030, 40, 500~+3.01 % ou moins

• Tolérance des dimensions A et B
A, BTolérance des dimensions A, B
Unité : mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
 ■  Type pré-percé
Référence pièceABTFGDiamètre nominal du trou prépercé
Trou traversantTrou contre-aléséInsert fileté
TypeNombre de trousIncrément de 1mmSélectionnableIncrément de 0.5mmNZML
YCA
Unilate®
(résine usinable)
2H
4H
6H
20~80020~60056~791.5
(2H, 4H)
6~395.5
(6H)
4.5~595.5
(2H)
6~591.5
(4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-34    (Longueur de l'insert fileté) Sélectionner dans le tableau 1
10456 34568 
1545683456810
PYCA
PET antistatique
20~50020~40086~491.5
(2H, 4H)
6~245.5
(6H)
4.5~395.5
(2H)
6~391.5
(4H, 6H)
456 3456  
10456 34568 
1545683456810
2045683456810
2545683456810
3045683456810
Plage de spécification de la dimension F : pour 2H et 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5 ; pour 2HL, d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5 ; pour 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Plage de spécification de la dimension G : pour 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5 ; pour 2HL, 4H et 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5.
 (d pour trou traversant et insert fileté, d1 pour contre-alésage)
Pour le type pré-percé, sélectionner N (trou traversant) ou Z (trou contre-alésé) ; pour le type à insert fileté, sélectionner M (insert fileté) ou L (longueur d'insertion).

Modifications

Plaques PBT:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PYCA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
PYCA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
PYCA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PYCA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
PYCA-[20-500/1]-[20-400/1]-[8,​10,​15,​20,​25,​30,​40,​50]
YCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[4.5-995.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
YCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-991.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
YCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-495.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-495.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
YCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]-F[6-495.5/0.5]-G[6-991.5/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
YCA-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[10,​15,​20]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Qualité Couleur Traitement des trous Nom du matériau A
(mm)
B
(mm)
F G M N T
(mm)
Z

-

1 9 jours 10PETAntistatiqueNoir2HPET antistatique, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.53 ~ 10-8 ~ 30-

-

1 9 jours 10PETAntistatiqueNoir2HPET antistatique, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.5-3 ~ 108 ~ 30-

-

1 9 jours 10PETAntistatiqueNoir2HPET antistatique, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.5--8 ~ 304 ~ 8

-

1 9 jours 10PETAntistatiqueNoir4HPET antistatique, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.53 ~ 10-8 ~ 30-

-

1 9 jours 10PETAntistatiqueNoir4HPET antistatique, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.5-3 ~ 108 ~ 30-

-

1 9 jours 10PETAntistatiqueNoir4HPET antistatique, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.5--8 ~ 304 ~ 8

-

1 9 jours 10PETAntistatiqueNoir6HPET antistatique, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.53 ~ 10-8 ~ 30-

-

1 9 jours 10PETAntistatiqueNoir6HPET antistatique, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.5-3 ~ 108 ~ 30-

-

1 9 jours 10PETAntistatiqueNoir6HPET antistatique, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.5--8 ~ 304 ~ 8

-

1 5 jours 10PETAntistatiqueNoirPas de modification du perçagePET antistatique, PET300ESD20 ~ 50020 ~ 400----8 ~ 50-

-

1 9 jours 10Unilate (résine usinable)StandardMarron naturel2HUnilate (résine usinable)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.54.5 ~ 995.53 ~ 10---

-

1 9 jours 10Unilate (résine usinable)StandardMarron naturel2HUnilate (résine usinable)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.54.5 ~ 995.5-3 ~ 10--

-

1 9 jours 10Unilate (résine usinable)StandardMarron naturel2HUnilate (résine usinable)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.54.5 ~ 995.5---4 ~ 8

-

1 9 jours 10Unilate (résine usinable)StandardMarron naturel4HUnilate (résine usinable)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.56 ~ 991.53 ~ 10---

-

1 9 jours 10Unilate (résine usinable)StandardMarron naturel4HUnilate (résine usinable)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.56 ~ 991.5-3 ~ 10--

-

1 9 jours 10Unilate (résine usinable)StandardMarron naturel4HUnilate (résine usinable)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 991.56 ~ 991.5---4 ~ 8

-

1 9 jours 10Unilate (résine usinable)StandardMarron naturel6HUnilate (résine usinable)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 495.56 ~ 991.53 ~ 10---

-

1 9 jours 10Unilate (résine usinable)StandardMarron naturel6HUnilate (résine usinable)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 495.56 ~ 991.5-3 ~ 10--

-

1 9 jours 10Unilate (résine usinable)StandardMarron naturel6HUnilate (résine usinable)20 ~ 100020 ~ 10006 ~ 495.56 ~ 991.5---4 ~ 8

-

1 5 jours 10Unilate (résine usinable)StandardMarron naturelPas de modification du perçageUnilate (résine usinable)20 ~ 100020 ~ 1000------

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

* Pour en savoir plus sur les échantillons de couleurs et les caractéristiques, voir P.951

Produits complémentaires

Assistance technique